Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SNFR | EN 1.4301 équiv. |
SNFRS | EN 1.4404 équiv. |
Référence | - | Nominal |
SNFR2S SNFRE3S | - | 32A |
Référence | D | d | A | B | L | SNFR | SNFRS | |||
Type | N° | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
Qté 1 à 9 | 10~20 | Qté 1 à 9 | 10~20 | |||||||
SNFRS | 8A | 13.8 | 10.5 | 34.0 | 27.5 | 17.0 | - | - | ||
10A | 17.3 | 14.0 | - | - | ||||||
15A | 21.7 | 17.5 | - | - | ||||||
SNFR SNFRS | 1S | 25.4 | 23.0 | 50.5 | 43.5 | 21.0 | ||||
1.5S | 38.1 | 35.7 | 50.5 | 43.5 | ||||||
2S | 50.8 | 47.8 | 64.0 | 56.5 | ||||||
2.5S | 63.5 | 59.5 | 77.5 | 70.5 | ||||||
3S | 76.3 | 72.3 | 91.0 | 83.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SNFR1S |
SNFR1.5S |
SNFR2S |
SNFR2.5S |
SNFR3S |
SNFRS1S |
SNFRS1.5S |
SNFRS2S |
SNFRS2.5S |
SNFRS3S |
SNFRS8A |
SNFRS10A |
SNFRS15A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. nominal Plage D | Matériau du raccord | Nominal (Ø) | D.I. d (d1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 1.0S | 23 | |
6.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 1.5S | 35.7 | |
8.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 2.0S | 47.8 | |
13.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5S-4S | EN 1.4301 Equiv. | 2.5S | 59.5 | |
16.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4S | EN 1.4301 Equiv. | 3.0S | 72.3 | |
13.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 1.0S | 23 | |
11.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 1.5S | 35.7 | |
14.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 2.0S | 47.8 | |
20.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4S | EN 1.4404 Equiv. | 2.5S | 59.5 | |
26.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4S | EN 1.4404 Equiv. | 3.0S | 72.3 | |
11.01 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 8A-15A | EN 1.4404 Equiv. | 8A | 10.5 | |
11.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8A-15A | EN 1.4404 Equiv. | 10A | 14 | |
11.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8A-15A | EN 1.4404 Equiv. | 15A | 17.5 |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Droit | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Virole |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Soudé | Diam., centre | Diam. identique, concentrique | Finition de surface | Surfaces intérieure et extérieure meulées |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. nominal Plage D
Matériau du raccord
Nominal(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles