Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SNBE | EN 1.4301 équiv. |
SNBES | EN 1.4404 équiv. |
Référence | - | L |
SNPAA1S SNBES8A SNBTD2S-1S | - | 150 |
Référence | A | B | L | H | SNBE | SNBES | |||
Type | N° | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||
Qté 1 à 9 | 10~20 | Qté 1 à 9 | 10~20 | ||||||
SNBES | 8A | 34.0 | 27.5 | 55 | 72 | - | - | ||
10A | - | - | |||||||
15A | - | - | |||||||
SNBE SNBES | 1S | 50.5 | 43.5 | 55 | 80.3 | ||||
1.5S | 50.5 | 43.5 | 70 | 95.3 | |||||
2S | 64.0 | 56.5 | 82 | 114 | |||||
2.5S | 77.5 | 70.5 | 105 | 143.8 | |||||
3S | 91.0 | 83.5 | 110 | 155.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SNBE1S |
SNBE1.5S |
SNBE2S |
SNBE2.5S |
SNBE3S |
SNBES1S |
SNBES1.5S |
SNBES2S |
SNBES2.5S |
SNBES3S |
SNBES8A |
SNBES10A |
SNBES15A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. nominal Plage D | Matériau du raccord | Nominal (Ø) | D.I. d (d1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 1.0S | 23 | |
41.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 1.5S | 35.7 | |
50.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4301 Equiv. | 2.0S | 47.8 | |
90.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4.5S | EN 1.4301 Equiv. | 2.5S | 59.5 | |
110.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4.5S | EN 1.4301 Equiv. | 3.0S | 72.3 | |
56.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 1.0S | 23 | |
63.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 1.5S | 35.7 | |
79.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | EN 1.4404 Equiv. | 2.0S | 47.8 | |
125.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4.5S | EN 1.4404 Equiv. | 2.5S | 59.5 | |
169.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4.5S | EN 1.4404 Equiv. | 3.0S | 72.3 | |
129.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8A-15A | EN 1.4404 Equiv. | 8A | 10.5 | |
117.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8A-15A | EN 1.4404 Equiv. | 10A | 14 | |
100.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8A-15A | EN 1.4404 Equiv. | 15A | 17.5 |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Coudes | Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) | Virole |
---|---|---|---|---|---|
Diam., centre | Diam. identique, concentrique | Finition de surface | Surfaces intérieure et extérieure meulées |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. nominal Plage D
Matériau du raccord
Nominal(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles