Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
YCPFG | EN 1.1181 équiv. | Chrome trivalent |
YCPFGS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
YCPT11 |
Référence pièce | T R (PT) | F G (PF) | L | ℓ 1 | ℓ 2 | B | Prix unitaire | ||
Type | N° | YCPFG | YCPFGS | ||||||
YCPFG YCPFGS | 11F | 1/8 | 1/8 | 31 | 10 | 6 | 14 | ||
12F | 1/8 | 1/4 | 34 | 10 | 8 | 19 | - | ||
21F | 1/4 | 1/8 | 34 | 13 | 6 | 14 | - | ||
22F | 1/4 | 1/4 | 38 | 13 | 8 | 19 | |||
23F | 1/4 | 3/8 | 39 | 13 | 8 | 22 | - | ||
32F | 3/8 | 1/4 | 39 | 15 | 8 | 19 | - | ||
33F | 3/8 | 3/8 | 42 | 15 | 8 | 22 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
---|
YCPFG11F |
YCPFG12F |
YCPFG21F |
YCPFG22F |
YCPFG23F |
YCPFG32F |
YCPFG33F |
YCPFGS11F |
YCPFGS22F |
YCPFGS33F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Vis nominale T | Vis nominale F/T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R1/8 | G1/8 | |
5.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R1/8 | G1/4 | |
5.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R1/4 | G1/8 | |
5.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
5.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R1/4 | G3/8 | |
6.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R3/8 | G1/4 | |
6.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R3/8 | G3/8 | |
17.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/8 | G1/8 | |
13.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
14.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | G3/8 |
Loading...
Forme | Droit | Type de connexion | Fileté x taraudé | Type de connexion M1 | PT |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion M2 | PF |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale T
Vis nominale F/T2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles