Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
YCPF | EN 1.1181 équiv. | Chrome trivalent |
YCPFS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
YCPT11 |
Référence pièce | T R (PT) | F G (PF) | L | ℓ 1 | ℓ 2 | B | Prix unitaire | ||
Type | N° | YCPF | YCPFS | ||||||
YCPF YCPFS | 11F | 1/8 | 1/8 | 27 | 10 | 11 | 14 | ||
12F | 1/8 | 1/4 | 32 | 10 | 13 | 19 | |||
13F | 1/8 | 3/8 | 34 | 10 | 15 | 22 | - | ||
21F | 1/4 | 1/8 | 32 | 13 | 11 | 14 | |||
22F | 1/4 | 1/4 | 34 | 13 | 13 | 19 | |||
23F | 1/4 | 3/8 | 36 | 13 | 15 | 22 | |||
31F | 3/8 | 1/8 | 34 | 15 | 11 | 19 | - | ||
32F | 3/8 | 1/4 | 36 | 15 | 13 | 19 | |||
33F | 3/8 | 3/8 | 38 | 15 | 15 | 22 | |||
34F | 3/8 | 1/2 | 42 | 15 | 17 | 27 | |||
44F | 1/2 | 1/2 | 47 | 18 | 18 | 27 | |||
46F | 1/2 | 3/4 | 50 | 18 | 20 | 32 | |||
64F | 3/4 | 1/2 | 47 | 20 | 17 | 27 | |||
66F | 3/4 | 3/4 | 53 | 20 | 20 | 36 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Vis nominale T | Vis nominale F/T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R1/8 | G1/8 | |
2.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R1/8 | G1/4 | |
3.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R1/8 | G3/8 | |
3.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R1/4 | G1/8 | |
3.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
3.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R1/4 | G3/8 | |
3.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R3/8 | G1/8 | |
4.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R3/8 | G1/4 | |
4.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R3/8 | G3/8 | |
4.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R3/8 | G1/2 | |
5.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R1/2 | G1/2 | |
9.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R1/2 | G3/4 | |
9.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R3/4 | G1/2 | |
9.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R3/4 | G3/4 | |
7.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/8 | G1/8 | |
7.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/8 | G1/4 | |
7.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | G1/8 | |
8.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
8.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | G3/8 | |
8.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | G1/4 | |
8.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | G3/8 | |
13.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | G1/2 | |
13.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/2 | G1/2 | |
23.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/2 | G3/4 | |
23.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/4 | G1/2 | |
24.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/4 | G3/4 |
Loading...
Forme | Droit | Type de connexion | Fileté x fileté | Type de connexion M1 | PT |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion M2 | PF | Forme | Droit, femelle |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale T
Vis nominale F/T2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles