Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
YCPFF | EN 1.1181 équiv. | Chrome trivalent |
YCPFFS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
YCPT11 |
Référence pièce | T Rc (PT) | F G (PF) | L | ℓ 1 | B | Prix unitaire | ||
Type | N° | YCPFF | YCPFFS | |||||
YCPFF YCPFFS | 22F | 1/4 | 1/4 | 30 | 13 | 19 | ||
33F | 3/8 | 3/8 | 34 | 15 | 22 | |||
44F | 1/2 | 1/2 | 40 | 18 | 27 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
---|
YCPFF22F |
YCPFF33F |
YCPFF44F |
YCPFFS22F |
YCPFFS33F |
YCPFFS44F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Vis nominale T | Vis nominale F/T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
5.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R3/8 | G3/8 | |
6.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.1181 Equiv. | R1/2 | G1/2 | |
10.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
11.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | G3/8 | |
16.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | R1/2 | G1/2 |
Loading...
Forme | Droit | Type de connexion | Fileté x taraudé | Type de connexion M1 | PT |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion M2 | PF | Forme | Droit, femelle |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Vis nominale T
Vis nominale F/T2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles