Raccords hydrauliques / raccord / type angle 45° / filetage mâle pour les deux PT/PF / -45° angle/filetage femelle-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords hydrauliques - Coude à 45°, femelle, PT fileté, PF fileté:Affichage d'image associés
Type  Matériau  Traitement de surface
YCWPFEN 1.1158 équiv.Chrome trivalent
YCWPFSEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
YCLPT11
Référence pièceT
R (PT)
F
G (PF)
L1L2 ℓ 1 ℓ 2Prix unitaire
TypeYCWPFYCWPFS
YCWPF
YCWPFS
11F1/81/818171211
22F1/41/421211313
33F3/83/823231515
44F1/21/229281818

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
YCWPF11F
YCWPF22F
YCWPF33F
YCWPF44F
YCWPFS11F
YCWPFS22F
YCWPFS33F
YCWPFS44F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T Vis nominale F/T2

6.85 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.R1/8G1/8

6.97 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.R1/4G1/4

7.45 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.R3/8G3/8

8.80 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.R1/2G1/2

19.93 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4301 Equiv.R1/8G1/8

19.93 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4301 Equiv.R1/4G1/4

21.29 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4301 Equiv.R3/8G3/8

29.58 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4301 Equiv.R1/2G1/2

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 ■ Spécifications Fluides utilisables : huile, eau
Pression de fonctionnement max. : 20.6MPa (210kgf/cm2 ou moins)

Informations de base

Forme Coude à 45° Type de connexion Fileté x fileté Type de connexion M1 PT
Type de connexion M2 PF Forme Coude à 45°, femelle

Produits complémentaires

Assistance technique