Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccords hydrauliques - Coude à 90°, PT fileté, PT fileté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords hydrauliques - Coude à 90°, PT fileté, PT fileté:Affichage d'image associés
Type  Matériau  Traitement de surface
YCLPTEN 1.1158 équiv.Chrome trivalent
YCLPTSEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
YCLPT11
Référence pièceT1
R (PT)
T2
R (PT)
L1L2 ℓ 1 ℓ 2Prix unitaire
TypeYCLPTYCLPTS
YCLPT
YCLPTS
111/81/820201313
121/81/420241316-
131/83/820271317-
221/41/424241616
231/43/824271617-
333/83/827271717
343/81/230301718-
441/21/230301919-
663/43/436362323-

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
YCLPT11
YCLPT12
YCLPT13
YCLPT22
YCLPT23
YCLPT33
YCLPT34
YCLPT44
YCLPT66
YCLPTS11
YCLPTS22
YCLPTS33
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Vis nominale T Vis nominale F/T2

4.89 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.R1/8R1/8

7.34 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.R1/8R1/4

8.56 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.R1/8R3/8

8.56 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.R1/4R1/4

9.78 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.R1/4R3/8

10.40 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.R3/8R3/8

11.86 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.R3/8R1/2

12.84 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.R1/2R1/2

14.43 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1158 Equiv.R3/4R3/4

13.45 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4301 Equiv.R1/8R1/8

14.06 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4301 Equiv.R1/4R1/4

20.18 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4301 Equiv.R3/8R3/8

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 ■ Spécifications Fluides utilisables : huile, eau
Pression de fonctionnement max. : 20.6MPa (210kgf/cm2 ou moins)

Informations de base

Forme Coude à 90° Type de connexion Fileté x fileté Type de connexion M1 PT
Type de connexion M2 PT Forme Coudes

Produits complémentaires

Assistance technique