Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | T |
DKPT8 | - | 2 |
Référence pièce | Sélection TR (PT) | TR(PT) | L1 | Env. L2 | T1G (PF) | Carré | Prix unitaire | ||
Type | Diam. ext. D du tuyau utilisable | Corps principal | Écrou | ||||||
DKLPT | 3 | 1 | 1/8 | 20 | 25 | 1/8 | 12 | 12 | |
2 | 1/4 | 25 | 27 | 1/8 | 16 | 12 | |||
4 | 1 | 1/8 | 20 | 25 | 1/8 | 12 | 12 | ||
2 | 1/4 | 25 | 27 | 1/8 | 16 | 12 | |||
5 | 1 | 1/8 | 20 | 25 | 1/8 | 12 | 12 | ||
2 | 1/4 | 25 | 27 | 1/8 | 16 | 12 | |||
6 | 1 | 1/8 | 22 | 31 | 1/4 | 16 | 16 | ||
2 | 1/4 | 25 | 31 | 1/4 | 16 | 16 | |||
3 | 3/8 | 28 | 33 | 1/4 | 19 | 16 | |||
8 | 1 | 1/8 | 22 | 31 | 1/4 | 16 | 16 | ||
2 | 1/4 | 25 | 31 | 1/4 | 16 | 16 | |||
3 | 3/8 | 28 | 33 | 1/4 | 19 | 16 | |||
10 | 2 | 1/4 | 27 | 35 | 3/8 | 19 | 19 | ||
3 | 3/8 | 28 | 35 | 3/8 | 19 | 19 | |||
4 | 1/2 | 34 | 38 | 3/8 | 24 | 19 | |||
12 | 2 | 1/4 | 30 | 42 | 1/2 | 24 | 24 | ||
3 | 3/8 | 31 | 42 | 1/2 | 24 | 24 | |||
4 | 1/2 | 34 | 42 | 1/2 | 24 | 24 | |||
14 | 3 | 3/8 | 31 | 43 | 1/2 | 24 | 24 | ||
4 | 1/2 | 34 | 43 | 1/2 | 24 | 24 | |||
15 | 3 | 3/8 | 31 | 45 | 5/8 | 24 | 27 | ||
4 | 1/2 | 34 | 45 | 5/8 | 24 | 27 | |||
16 | 3 | 3/8 | 31 | 45 | 5/8 | 24 | 27 | ||
4 | 1/2 | 34 | 45 | 5/8 | 24 | 27 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/8B (6A)] 1/8 | |
9.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/4B (8A)] 1/4 | |
8.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/8B (6A)] 1/8 | |
9.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/4B (8A)] 1/4 | |
8.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/8B (6A)] 1/8 | |
9.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/4B (8A)] 1/4 | |
9.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/8B (6A)] 1/8 | |
9.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/4B (8A)] 1/4 | |
14.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | |
9.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/8B (6A)] 1/8 | |
9.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/4B (8A)] 1/4 | |
14.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | |
15.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/4B (8A)] 1/4 | |
15.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | |
16.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | |
16.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [1/4B (8A)] 1/4 | |
19.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | |
19.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | |
19.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | |
21.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | |
23.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | |
27.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | |
26.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | |
31.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - |
Loading...
Fluides utilisables | Air, eau, huile industrielle |
Pression de fonctionnement normale | 3.5MPa |
Pression de fonctionnement max. | 7.0MPa |
Plage de températures de fonctionnement | -20 à 150˚C (ne gèle pas) |
Type | Raccord | Matériau | Laiton | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Filetage <-> Tube, sens | Matériau du tuyau applicable | Tuyaux en cuivre | Type à filetage de connexion | R (PT) |
Pression de service max.(MPa) | 7 | Traitement de surface | Non fourni | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::150 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles