Raccords pour tuyaux en cuivre recuit - Raccord union, extrémité filetée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords pour tuyaux en cuivre recuit - Raccord union, extrémité filetée:Affichage d'image associés
  Matériau : laiton

Spécifications

Référence pièce-T
DKNT8
DKFGF6
-
2
Référence pièceR (PT)
Sélection T
T
R (PT)
(L)L1L2T1 (UNF)
Unifier le filetage fin
CarréPrix unitaire
TypeDCorps principalÉcrou
DKNT611/834697/16-20UNF1617 
21/4376121617 
33/8408131917 
811/835691/2-20UNF1619 
21/4386121619 
33/8418131919 
1021/4438125/8-18UNF1922 
33/8448131922 
41/24910162222 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DKNT6-1
DKNT6-2
DKNT6-3
DKNT8-1
DKNT8-2
DKNT8-3
DKNT10-2
DKNT10-3
DKNT10-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal

5.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[1/8B (6A)] 1/8

5.99 €

1 Disponible 5 jours 10[1/4B (8A)] 1/4

6.85 €

1 Disponible 5 jours 10-

6.24 €

1 Disponible 5 jours 10[1/8B (6A)] 1/8

6.47 €

1 Disponible 5 jours 10[1/4B (8A)] 1/4

7.10 €

1 Disponible 5 jours 10-

8.32 €

1 Disponible 5 jours 10[1/4B (8A)] 1/4

8.43 €

1 Disponible 5 jours 10-

10.15 €

1 Disponible 5 jours 10-

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécification des raccords
Fluides utilisablesAir, eau, huile industrielle
Pression de fonctionnement normale3.5MPa
Pression de fonctionnement max.7.0MPa
Plage de températures de fonctionnement-20 à 150˚C (ne gèle pas)

 ■ Caractéristiques : Adapté aux tuyauteries nécessitant une étanchéité à l'air telles que les tuyaux pour gaz réfrigérant.

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Filetage <-> Tube, sens Matériau du tuyau applicable Tuyaux en cuivre Type à filetage de connexion R (PT)
Pression de service max.(MPa) 7 Traitement de surface Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150

Produits complémentaires

Assistance technique