• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vanne d'échappement libre - droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vanne d'échappement libre - droite:Affichage d'image associés
Matériau : Polytéréphtalate de butylène

Spécifications

Référence pièce
EQUS4

■ Soupapes d'échappement rapide - Droites
Référence pièceBLP1P2P3CSection effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD.E. du tube
(mm)
D
ENTRÉE>SORTIESORTIE > EX 1 à 9 pièce(s)10~20
EQUS434.6118.4109111.81.83.3  
6371210.4121111.6444.9  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EQUS4
EQUS6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSection effective entrée→sortie
(mm2)
Section effective sortie→échappement
(mm2)
D.E. du tube D
(Ø)

8.56 €

1 Jour même

Stock

101.81.84

9.05 €

1 5 jours 10446

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Vanne d'échappement libre - droite:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Soupapes d'échappement rapide Matériau du corps principal Polytéréphtalate de butylène Côté admission, type de port Accouplement à simple effet
Côté sortie, type de port Accouplement à simple effet Côté échappement, type de port Type à air ouvert Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.1::0.7

Produits complémentaires

Assistance technique