• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Lubrificateurs / Graisseurs / MSRR

Lubrificateurs / Graisseurs / MSRR

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Lubrificateurs / Graisseurs / MSRR
  • Lubrificateurs / Graisseurs / MSRR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Lubrificateur:Affichage d'image associés
Lubrificateur:Affichage d'image associés
■Liste des composants
Nb.NomMatériauNb.NomMatériauNb.NomMatériau
Corps principalEN AB-46200 équiv.Corps de clapet antiretourEN CW614N équiv.Dôme extérieurPC
Support pour guide d'écoulementPOMTube siphonPUJoint de dôme extérieurNBR
Guide d'écoulementNBRBouchon d'alimentationEN 1.0038 équiv.PoignéePC
Clapet antiretour #1EN 1.4305 équiv.Joint de bouchon d'alimentationNBRJoint du boîtierNBR
Joint du supportNBRJoint pour valve à pointeauNBRBoîtierPC
Clapet antiretour #2EN 1.4305 équiv.Valve à pointeauEN CW614N équiv.Protection du boîtierPC
Ressort pour clapet antiretourEN 1.4301 équiv.Dôme intérieurPC   
Buse d'airEN CW614N équiv.Joint de dôme intérieurNBR  

Spécifications

Référence pièce
MSFR8A-S
MSRR8A
Référence pièceRc(PT)Pression de fonctionnement (MPa)Résistance à la pression (MPa)Plage de température de fonctionnement (°C)Capacité d'huile (cm3)Débit d'écoulement min. (ℓ/min)Huile recommandéeFluide utilisableMasse (g)Prix unitaire
Type1 à 4 pièce(s)
MSRR8A1/40~1.01.55~605550Huile pour turbine Type 1
(ISO VG32)
Air270 
10A3/860
   Le débit d'écoulement min. montre le débit quand la pression principale est de 0.5MPa. (ANR)

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSRR8A
MSRR10A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCôté entrée, filetage nominal de tuyauterie Côté sortie, filetage nominal de tuyauterie Débit goutte à goutte min.
(l/min)
Vis nominale (M)

35.10 €

1 Disponible 5 jours 101/41/450Rc(PT)1/4

35.10 €

1 Disponible 5 jours 103/83/860Rc(PT)3/8

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Lubrificateur:Affichage d'image associés

Informations de base

Capacité de stockage d'huile(cm3) 55 Côté entrée, type de connexion Rc Matériau de la cuve Autres résines
Côté sortie, type de connexion Rc Environnement de fonctionnement Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::60
Fluide utilisable Air Masse(g) 270

Produits complémentaires

Assistance technique