Raccords pneumatique - Standard, douille, filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords pneumatique - Standard, douille, filetage:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
StandardDébit élevé
MCSMMCHSMAcierPlacage au chrome
MCSMS-EN 1.4305 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
MCSCS10
Référence pièceFiletage
Tubes
T
LLargeur de la
plats
H
D.I.
B
Masse (g)MCSMMCSMSMCHSM
Prix unitaireRemise sur
volume
Prix unitaireRemise sur
volume
Prix unitaireRemise sur
volume
TypeMCSMMCSMSMCHSM1 à 29 pièce(s)30~501 à 9 pièce(s)10~301 à 9 pièce(s)10~30
MCSM
MCSMS
20 R 1 / 455.519710196---
30 R 3 / 856.5198108105---
40 R 1 / 259.5239131120---
MCHSM20 R 1 / 460197.5--89----
30 R 3 / 860.51910--91----
40 R 1 / 2562413--102----
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCHSM20
MCHSM30
MCHSM40
MCSM20
MCSM30
MCSM40
MCSMS20
MCSMS30
MCSMS40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Fluide applicable Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diam. filetage Type de débit

6.73 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] AcierAir-20~60R 1/4Débit élevé

6.73 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] AcierAir-20~60R 3/8Débit élevé

9.54 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] AcierAir-20~60R 1/2Débit élevé

5.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] AcierAir-20~80R 1/4Type standard

5.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] AcierAir-20~80R 3/8Type standard

8.43 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] AcierAir-20~80R 1/2Type standard

28.86 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4305 Equiv.Eau / Air-20~80R 1/4Type standard

28.86 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4305 Equiv.Eau / Air-20~80R 3/8Type standard

35.21 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4305 Equiv.Eau / Air-20~80R 1/2Type standard

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

TypeDouillesConnecteurs femelles - Type à débit élevé
Fluide utilisableAir / Eau (Type en acier inoxydable)Air
Plage de températures de fonctionnement-20~80°C-20~60°C
Pression de fonctionnement max.1.5MPa1.5MPa

TypeDouillesConnecteurs femelles - Type à débit élevé
Résistant à la pression2.0MPa2.0MPa
Matériau du jointCaoutchouc nitrile
Structure de la valveType à ouverture/fermeture et à passage dans un seul sens (seules les douilles possèdent une structure à valve)

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Douilles
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard
Pression de fonctionnement max.(MPa) ::1.5

Produits complémentaires

Assistance technique