• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords pneumatique - Standard, douille, taraudage

Raccords pneumatique - Standard, douille, taraudage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords pneumatique - Standard, douille, taraudage
  • Raccords pneumatique - Standard, douille, taraudage
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords pneumatique - Standard, douille, taraudage:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
StandardDébit élevé
MCSFMCHSFAcierPlacage au chrome
MCSFS-EN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
MCSCS10
Référence pièceDiam. filetage
T
LMéplats
H
Masse (g)MCSFMCSFSMCHSF
Prix unitaireRemise sur
volume
Prix unitaireRemise sur
volume
Prix unitaireRemise sur
volume
TypeMCSFMCSFSMCHSF1 à 29 pièce(s)30~501 à 29 pièce(s)30~501 à 29 pièce(s)30~50
MCSF
MCSFS
20 Rc 1 / 449.5199598---
30 Rc 3 / 850.52110399---
40 Rc 1 / 252.529139138---
MCHSF20 Rc 1 / 457.519--94----
30 Rc 3 / 855.522--103----
40 Rc 1 / 257.529--138----
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCHSF20
MCHSF30
MCHSF40
MCSF20
MCSF30
MCSF40
MCSFS20
MCSFS30
MCSFS40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Fluide applicable Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diam. filetage Type de débit

6.73 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] AcierAir-20~60Rc1/4Débit élevé

6.73 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] AcierAir-20~60Rc3/8Débit élevé

9.54 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] AcierAir-20~60Rc1/2Débit élevé

6.24 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] AcierAir-20~80Rc1/4Type standard

6.24 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] AcierAir-20~80Rc3/8Type standard

8.43 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] AcierAir-20~80Rc1/2Type standard

25.07 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Eau / Air-20~80Rc1/4Type standard

25.07 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Eau / Air-20~80Rc3/8Type standard

36.93 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Eau / Air-20~80Rc1/2Type standard

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

TypeDouillesConnecteurs femelles - Type à débit élevé
Fluide utilisableAir / Eau (Type en acier inoxydable)Air
Plage de températures de fonctionnement-20~80°C-20~60°C
Pression de fonctionnement max.1.5MPa1.5MPa

TypeDouillesConnecteurs femelles - Type à débit élevé
Résistant à la pression2.0MPa2.0MPa
Matériau du jointCaoutchouc nitrile
Structure de la valveType à ouverture/fermeture et à passage dans un seul sens (seules les douilles possèdent une structure à valve)

Informations de base

Type Standard Type de raccord Taraudé Mâle/femelle Douilles
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard
Pression de fonctionnement max.(MPa) ::1.5

Produits complémentaires

Assistance technique