Raccords pneumatique - Standard, douille, connexion sur tube

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords pneumatique - Standard, douille, connexion sur tube:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
StandardDébit élevé
MCSHMCHSHAcierPlacage au chrome
MCSHS-EN 1.4305 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
MCSHS8
Référence pièceD.I. du flexible utilisable (mm)LATD.I. BMasse (g)MCSHMCSHSMCHSH
Prix unitaireRemise sur
volume
Prix unitaireRemise sur
volume
Prix unitaireRemise sur
volume
TypeMCSHMCSHSMCHSH1 à 29 pièce(s)30~501 à 4 pièce(s)5~201 à 29 pièce(s)30~50
MCSH
MCSHS
6.56.569.5277.24.59999-  ----
8872.53095103100-    --
MCHSH6.36.377277.24.5--86----  
9.59.5793211.37.5--92----  
12.712.779.5321510--104----  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCHSH6.3
MCHSH9.5
MCHSH12.7
MCSH6.5
MCSH8
MCSHS8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Fluide applicable Plage de températures de fonctionnement
(°C)
D.I. nominal des flexibles applicables

6.73 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] AcierAir-20~606.3

6.73 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] AcierAir-20~609.5

9.54 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] AcierAir-20~6012.7

6.24 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] AcierAir-20~806.5

5.99 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] AcierAir-20~808

28.86 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4305 Equiv.Eau / Air-20~808

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

TypeDouillesConnecteurs femelles - Type à débit élevé
Fluide utilisableAir / Eau (Type en acier inoxydable)Air
Plage de températures de fonctionnement-20~80°C-20~60°C
Pression de fonctionnement max.1.5MPa1.5MPa

TypeDouillesConnecteurs femelles - Type à débit élevé
Résistant à la pression2.0MPa2.0MPa
Matériau du jointCaoutchouc nitrile
Structure de la valveType à ouverture/fermeture et à passage dans un seul sens (seules les douilles possèdent une structure à valve)

Informations de base

Type Standard Type de raccord Pour montage sur tube Mâle/femelle Douilles
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard
Pression de fonctionnement max.(MPa) ::1.5

Produits complémentaires

Assistance technique