Raccords pneumatique - Résistant aux produits chimiques, bouchon, connexion sur tube

Raccords pneumatique - Résistant aux produits chimiques, bouchon, connexion sur tube

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords pneumatique - Résistant aux produits chimiques, bouchon, connexion sur tube:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4401 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
MCPMSS5
MCSMSS10
Référence pièceD.I. du tube applicable (mm)LADCED.I. dMasse (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~30
MCPHSS2.52.523.312.582.971.64
444.782.412

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCPHSS2.5
MCPHSS4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. du tube applicable
(mm)

19.93 €

1 Disponible 5 jours 102.5

22.98 €

1 Disponible 5 jours 104

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
TypeConnecteurs mâles et femelles
Fluide utilisableAir, eau
Plage de températures de fonctionnement-15~180°C
Pression de fonctionnement max.0.98MPa
Résistant à la pression1.47MPa
Matériau du jointFluor
Structure de la valveType à ouverture/fermeture et à passage dans un seul sens (seules les douilles possèdent une structure à valve)
■Caractéristiques
• La douille est pourvue d'une valve automatique intégrée hautement résistante à la pression.
• Constitué de EN 1.4401 Équiv. et excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion.

Informations de base

Type Standard Type de raccord Pour montage sur tube Mâle/femelle Bouchon
Matériau EN 1.4401 Equiv. Matériau du joint Caoutchouc fluoré Fluide applicable Eau / Air
Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -15::180
Pression de fonctionnement max.(MPa) ::0.98

Produits complémentaires

Assistance technique