• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Robinets à bille - Acier inoxydable, PT femelle / PT femelle

Robinets à bille - Acier inoxydable, PT femelle / PT femelle

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Robinets à bille - Acier inoxydable, PT femelle / PT femelle
  • Robinets à bille - Acier inoxydable, PT femelle / PT femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Robinets à bille - Acier inoxydable, PT femelle/PT femelle:Affichage d'image associés
Type MatériauPression de fonctionnement max.
BSRCCorps principal : EN 1.4408 équiv.
Cage de bille : résine fluorée
Eau, huile, air, gaz : 4.12MPa
Vapeur d'eau saturée: 1MPa

Spécifications

Référence pièce
BSRC8A
Référence pièceR • Rc (PT)dABSL(H)WPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5 à 10 pièces
BSRC8A1/45112017572651  
10A 3/87122821682955  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSRC8A
BSRC10A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Longueur
(mm)
Hauteur
(mm)
Diam. de la poignée
(Ø)
No.

22.74 €

1 Disponible 5 jours 1/41/45726518A

25.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/83/868295510A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Type droit Matériau du corps EN 1.4408 Equiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gas / Vapeur d'eau saturée
Côté alimentation, type de connexion R (PT) Côté commande, type de connexion RC (PT) Forme de la poignée Type à bouton à oreilles
Matériau de la cage de bille Fluororésine Méthode de fonctionnement Type manuel

Produits complémentaires

Assistance technique