Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | D2 | - | Diam. nominal de la buse |
VUHK4 VUB6 | - | 4 | - | 7 |
Référence pièce | Diam. buse (mm) | P | C | L1 | L2 | Pression de fonctionnement (MPa) | Vide limite (-kPa) | Débit d'aspiration (ℓ / min(ANR)) | Consommation de débit (ℓ / min(ANR)) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | ||||||||||
VUB | 4 | 0.5 | 9 | 11 | 6.6 | 16.6 | 0.5 | 90 | 7 | 11.5 | 18 | ||
6 | 0.7 | 10.5 | 11.6 | 7 | 17 | 0.5 | 93 | 13 | 23 | 18.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
VUB4 |
VUB6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vide limite (kPa) | Débit consommé (l/min) | Taille du raccord à simple pression du port de vide | Air Supply Port One-Touch Fitting Size | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | -90 | 11.5 | Ø4) | Ø4) | 7 | 0,5mm | |
20.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | -93 | 23 | Ø6 | Ø6 | 13 | 0,7mm |
Loading...
Type | Carré | Fonction supplémentaire | Filtre | Forme du port de connexion du port de vide | Accouplement à simple effet |
---|---|---|---|---|---|
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Accouplement à simple effet | Application | Unité | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.15::0.7 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Matériau du corps principal | Polyacétal | Longueur totale L(mm) | 50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vide limite(kPa)
Débit consommé(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide
Air Supply Port One-Touch Fitting Size
Débit d'aspiration(l/min)
Diam. de buse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles