Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
VFS4 |
Référence pièce | B1 | B2 | B3 | B4 | L1 | L2 | P1 | P2 | P3 | C | F1 | F2 | Zone de filtration (cm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | ||||||||||||||
VFLT | 4 | 58 | 33 | 18 | 24 | 11.9 | 11.9 | 18.2 | 20 | 17.5 | 14.9 | 10 | 20 | 7.5 | 18 | ||
6 | 60 | 13 | 13 | 16 | 19 |
Référence pièce | (D) | (d) | (L) | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 9 pièce(s) | 10~20 | ||||
VFLTE | 12 | 8 | 20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
VFLT4 |
VFLT6 |
VFLTE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Précision de la filtration | Application | Élément de rechange | Type de connexion (côté entrée) | Diamètre du tube de connexion (unités métriques, côté entrée) | Corps principal, remplacement des éléments filtrants | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 10µm | Conduite de vide | Admissible | Tuyauterie à simple pression (unités métriques) | Ø4 | Corps principal | ||
10.64 € | 1 | 5 jours | 10 | 10µm | Conduite de vide | Admissible | Tuyauterie à simple pression (unités métriques) | Ø6 | Corps principal | ||
2.32 € | 1 | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | Éléments de filtre de remplacement |
Loading...
Fluide utilisable | Air |
Plage de températures de fonctionnement | 0~60°C |
Plage de pression de fonctionnement | -100~0kPa |
Précision de la filtration | 10µm |
Type | Petit | Soumis à retrait | Poussière |
---|
Configurer
Propriétés de base
Précision de la filtration
Application
Élément de rechange
Type de connexion (côté entrée)
Diamètre du tube de connexion (unités métriques, côté entrée)
Corps principal, remplacement des éléments filtrants
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles