• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ventouses - Mousse / soufflets

Ventouses - Mousse / soufflets

(i)Remarque

  • La surface qui n'entre pas en contact avec la pièce sur VPBE est gravée pour l'identification du matériau.
    (En séquence pour les livraisons à partir d'octobre 2023. Les produits gravés et non gravés seront mélangés pendant la période de rotation des stocks.)
  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ventouses - Mousse/soufflets:Affichage d'image associés
Type[ M ]MatériauForme du tampon[ H ]DuretéCouleur
VPSKCaoutchouc chloroprèneMousse-Noir
VPBTCaoutchouc nitrileSouffletsShore A50Noir
VPBECaoutchouc de silicone conducteurShore A60Noir

Spécifications

Référence pièce
VPSK10
Référence pièceRaccord à vide utilisable MVSn°MontagePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~30
VPSK1010Type à fixation  
1515  
2020  
2525  
3030  
Ne peut être associé aux raccords à vide (SRK, SRKN, SRKNS) de la P.1441.
 
Référence pièceRaccord à vide utilisable MVB×°MontageVPBTVPBE
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~301 à 9 pièce(s)10~30
VPBT
VPBE
1010Type à fixation    
2020    
3030    
4040    
* Les types VPBT et VPBE incluent des vis à tampon.
■Spécifications
TypeVPSKVPBTVPBE
Température maximale de fonctionnement80°110˚180˚
Température de fonctionnement minimale-45°-30°-40°
Résistance aux intempéries
Résistance à l'ozone
Résistance aux acides
Résistance aux alcalins
Résistance à l'huile(essence, huile légère)×
(benzène, toluène)
Résistivité superficielle--104~106Ω/carré

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
VPBE10
VPBE20
VPBE30
VPBE40
VPBT10
VPBT20
VPBT30
VPBT40
VPSK10
VPSK15
VPSK20
VPSK25
VPSK30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à tampon Forme du tampon Matériau Matériau du groupe de caoutchouc Environnement de fonctionnement Température de résistance à la chaleur, température de fonctionnement max., température de fonctionnement min.
(°C)
D.E. (d)
(Ø)

5.49 €

1 Jour même

Stock

10StandardSouffletsGroupe de caoutchouc[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries-40~18010

6.36 €

1 5 jours 10StandardSouffletsGroupe de caoutchouc[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries-40~18020

6.97 €

1 5 jours 10StandardSouffletsGroupe de caoutchouc[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries-40~18030

8.19 €

1 5 jours 10StandardSouffletsGroupe de caoutchouc[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempéries-40~18040

3.91 €

1 Jour même

Stock

10StandardSouffletsGroupe de caoutchouc[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huile-30~11010

4.41 €

1 5 jours 10StandardSouffletsGroupe de caoutchouc[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huile-30~11020

4.64 €

1 Jour même

Stock

10StandardSouffletsGroupe de caoutchouc[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huile-30~11030

5.49 €

1 5 jours 10StandardSouffletsGroupe de caoutchouc[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huile-30~11040

7.45 €

1 5 jours 10Tampon uniquementMousseCaoutchouc chloroprène-Standard / Résistance aux intempéries-45~8010

7.83 €

1 5 jours 10Tampon uniquementMousseCaoutchouc chloroprène-Standard / Résistance aux intempéries-45~8015

9.78 €

1 5 jours 10Tampon uniquementMousseCaoutchouc chloroprène-Standard / Résistance aux intempéries-45~8020

10.64 €

1 5 jours 10Tampon uniquementMousseCaoutchouc chloroprène-Standard / Résistance aux intempéries-45~8025

11.73 €

1 5 jours 10Tampon uniquementMousseCaoutchouc chloroprène-Standard / Résistance aux intempéries-45~8030

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Ventouses - Mousse/soufflets:Affichage d'image associés
Ventouses - Mousse/soufflets:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Ventouses - Mousse/soufflets:Affichage d'image associés

Informations de base

Type à fixation Type à fixation Couleur Noir

Produits complémentaires

Assistance technique