• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Stylos à pression

Stylos à pression

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Stylos à pression
  • Stylos à pression
  • Stylos à pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Stylos à pression:Affichage d'image associés
Matériau : Aluminium, Laiton à basse teneur en cadmium

Spécifications

Référence pièce
MKPEN
NICR0.3
Référence pièceD.I. du tube applicableAccessoireMKPENMKPEL
TypePrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 2 pièce(s)3~101 à 2 pièce(s)3~10
MKPEN
MKPEL
3Tube en silicone Ø3 L= 1m    

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MKPEL
MKPEN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à stylet d'attraction

169.46 €

1 Disponible 5 jours 10Ausführung mit 40 - 90° Biegung.

140.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Ausführung mit 0 - 40°Biegung.

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■ Caractéristiques • Appuyer légèrement sur le bouton pour procéder à une succion et le relâcher pour détacher.
• La succion et le détachement peuvent être contrôlés de façon fluide grâce à la fonction de contrôle du volume d'air.
• Le débit d'air est modulé par ajustement du filetage au poids et à la taille des objets en succion.

Exemple d'utilisation

Stylos à pression:Affichage d'image associés

Informations de base

Type à tampon Élément unique de support Forme du tampon Autres Type à fixation Type à fixation

Produits complémentaires

Assistance technique