Joints exempts d'huile - Pour mouvement rotatif

Joints exempts d'huile - Pour mouvement rotatif

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Joints exempts d'huile - Pour mouvement rotatif:Affichage d'image associés
TypeMatériauApplications
Joint d'étanchéité : Dureté du caoutchoucBague en métal3 Ressort
MUDNCaoutchouc nitrile (NBR) : Hs70EN 1.0330 équiv.SW-Bmouvement de rotation
MUENCaoutchouc nitrile (NBR) : Hs70EN 1.0330 équiv.SW-Bmouvement de rotation

Spécifications

Référence pièce
MUEN10
Référence pièceDC(E)(F)Prix unitaire
Typed
MUDN1020+0.09
+0.04
7 ±0.330°1  
12257 20°1.5  
15257 30°1  
2032+0.11
+0.05
8 30°1  
25388 20°1  
30428 30°1  
35508 30°1  
4062+0.14
+0.06
12 ±0.430°1  
45629 ±0.330°1  
50659 20°1  
Référence pièceDC(E)(F)Prix unitaire
Typed
MUEN1020+0.30
+0.10
7 ±0.330°1.0  
12257 20° 
15257 30° 
17307 30° 
2032+0.35
+0.10
8 30° 
25388 20° 
30428 30° 
35508 30° 
40628 30° 
45629 30° 
50659 20° 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MUDN10
MUDN12
MUDN15
MUDN20
MUDN25
MUDN30
MUDN35
MUDN40
MUDN45
MUDN50
MUEN10
MUEN12
MUEN15
MUEN17
MUEN20
MUEN25
MUEN30
MUEN35
MUEN40
MUEN45
MUEN50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'arbre d (s.d)
(Ø)
Matériau du bord du joint

3.30 €

1 Disponible 5 jours 1010Type métallique à l'extérieur

3.91 €

1 Disponible 5 jours 1012Type métallique à l'extérieur

3.55 €

1 Disponible 5 jours 1015Type métallique à l'extérieur

3.91 €

1 Disponible 5 jours 1020Type métallique à l'extérieur

4.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025Type métallique à l'extérieur

4.64 €

1 Disponible 5 jours 1030Type métallique à l'extérieur

5.13 €

1 Disponible 5 jours 1035Type métallique à l'extérieur

6.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

1040Type métallique à l'extérieur

6.60 €

1 Disponible 5 jours 1045Type métallique à l'extérieur

7.34 €

1 Disponible 5 jours 1050Type métallique à l'extérieur

3.67 €

1 Disponible 5 jours 1010Type en caoutchouc à l'extérieur

3.67 €

1 Disponible 5 jours 1012Type en caoutchouc à l'extérieur

3.67 €

1 Disponible 5 jours 1015Type en caoutchouc à l'extérieur

4.04 €

1 Disponible 5 jours 1017Type en caoutchouc à l'extérieur

4.04 €

1 Disponible 5 jours 1020Type en caoutchouc à l'extérieur

4.41 €

1 Disponible 5 jours 1025Type en caoutchouc à l'extérieur

5.13 €

1 Disponible 5 jours 1030Type en caoutchouc à l'extérieur

5.26 €

1 Disponible 5 jours 1035Type en caoutchouc à l'extérieur

5.62 €

1 Disponible 5 jours 1040Type en caoutchouc à l'extérieur

5.99 €

1 Disponible 5 jours 1045Type en caoutchouc à l'extérieur

5.99 €

1 Disponible 5 jours 1050Type en caoutchouc à l'extérieur

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Conditions d'utilisation
Plage de températures de fonctionnement-25~120°C
Pression de fonctionnement0.03MPa max
Vitesse linéaire10m/s max
Tolérance de l'arbreh8 (ou g6)
Irrégularité de surface de l'arbre3S max
Substance d'étanchéitéHuile, graisse

Informations de base

Surface de glissement Arbre Substance d'étanchéité Huile / Graisse Matériau du joint d'huile Caoutchouc nitrile (caoutchouc nitrile NBR)
Environnement, applications Standard Lèvre anti-poussière Fourni Méthode de fixation Uniquement à partir de l'extrémité de l'arbre
Rainure du logement Non fourni Séparation de deux liquides Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -25::120
Pression de fonctionnement(MPa) ::0.03

Produits complémentaires

Assistance technique