• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Éléments de tuyauterie - Manchons

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Éléments de tuyauterie - Manchons:Affichage d'image associés
Type MatériauFlexibles utilisables
DHEDPVC soupleType léger
DHSDEPDM (gris clair)Flexible
DHHDEPDM (noir)Résistant à l'usure, antistatique
DHTDElastomère de type oléfiniqueType translucide

Spécifications

Référence pièce
DHSD50
Référence piècePrix unitaire
TypeNominalDHEDDHSDDHHDDHTD
DHED
(pour les conduits légers)
DHSD
(pour les flexibles souples)
DHHD
(pour les conduits antistatiques résistants aux frottements)
DHTD
(pour les conduits translucides)
38
50
65-
75
90-
100
125
150
Référence pièceDHEDDHSDDHHDDHTD
TypeNominaldd1d2E1E2dd1d2E1E2dd1d2E1E2dd1d2E1E2
DHED
(pour les conduits légers)
DHSD
(pour les flexibles souples)
DHHD
(pour les conduits antistatiques résistants aux frottements)
DHTD
(pour les conduits translucides)
38484338803547.74438703552433875304843388035
5065.556.350.882356456.850.8703566.35651812365.556.350.88235
6578.5696386337869.563.5763578.169638731-----
7592.583.276.294378882.576.5854092.58477983892.583.276.29437
90106.596.989.2994010095.988.99545105.8978910746-----
100119.8109.6101.611042115.5108.6101.69545118.311010211143119108.6101.611042
125146.313512814250140.51341279545144.813412614652146.313512814250
150173.316015216070166160.4152.411350172.316115316278173.316015215970

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DHED38
DHED50
DHED65
DHED75
DHED90
DHED100
DHED125
DHED150
DHHD38
DHHD50
DHHD65
DHHD75
DHHD90
DHHD100
DHHD125
DHHD150
DHSD38
DHSD50
DHSD65
DHSD75
DHSD90
DHSD100
DHSD125
DHSD150
DHTD38
DHTD50
DHTD75
DHTD100
DHTD125
DHTD150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Diamètre nominal
(φ)
Flexibles utilisables Couleur

8.19 €

1 Disponible 5 jours PVC souple38Type légerIvoire

10.03 €

1 Disponible 5 jours PVC souple50Type légerIvoire

12.84 €

1 Disponible 5 jours PVC souple65Type légerIvoire

17.11 €

1 Disponible 5 jours PVC souple75Type légerIvoire

19.57 €

1 Disponible 5 jours PVC souple90Type légerIvoire

24.46 €

1 Disponible 5 jours PVC souple100Type légerIvoire

33.01 €

1 Disponible 5 jours PVC souple125Type légerIvoire

42.80 €

1 Disponible 5 jours PVC souple150Type légerIvoire

17.61 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, caoutchouc synthétique EPDM conducteur38Résistant au frottement, antistatiqueNoir

22.13 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, caoutchouc synthétique EPDM conducteur50Résistant au frottement, antistatiqueNoir

26.41 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, caoutchouc synthétique EPDM conducteur65Résistant au frottement, antistatiqueNoir

39.74 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, caoutchouc synthétique EPDM conducteur75Résistant au frottement, antistatiqueNoir

44.39 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, caoutchouc synthétique EPDM conducteur90Résistant au frottement, antistatiqueNoir

48.30 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, caoutchouc synthétique EPDM conducteur100Résistant au frottement, antistatiqueNoir

111.76 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, caoutchouc synthétique EPDM conducteur125Résistant au frottement, antistatiqueNoir

123.50 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, caoutchouc synthétique EPDM conducteur150Résistant au frottement, antistatiqueNoir

12.47 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, caoutchouc synthétique EPDM conducteur38FlexibleGris clair

14.67 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, caoutchouc synthétique EPDM conducteur50FlexibleGris clair

18.35 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, caoutchouc synthétique EPDM conducteur65FlexibleGris clair

25.43 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, caoutchouc synthétique EPDM conducteur75FlexibleGris clair

46.59 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, caoutchouc synthétique EPDM conducteur90FlexibleGris clair

48.67 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, caoutchouc synthétique EPDM conducteur100FlexibleGris clair

78.14 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, caoutchouc synthétique EPDM conducteur125FlexibleGris clair

110.05 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, caoutchouc synthétique EPDM conducteur150FlexibleGris clair

24.59 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, élastomère de type oléfinique38Type translucideTranslucide

28.73 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, élastomère de type oléfinique50Type translucideTranslucide

61.14 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, élastomère de type oléfinique75Type translucideTranslucide

84.37 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, élastomère de type oléfinique100Type translucideTranslucide

131.57 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, élastomère de type oléfinique125Type translucideTranslucide

174.24 €

1 Disponible 5 jours Polypropylène, élastomère de type oléfinique150Type translucideTranslucide

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
TypeHOSDYHOSCD□
HOSCE□
ApplicationAspiration et échappement de brouillard d'huilePour la fourniture et l'évacuation d'air (air)
Plage de température de fonctionnement (°C)-10~50-20~50
Plage de pression admissible (MPa)Température ambiante inférieure à : 0 à 0,04
Température ambiante supérieure à : 0 à 0,02

Informations de base

Type Manchon

Produits complémentaires

Assistance technique