• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mini-Raccords à simple pression - Connecteur

Mini-Raccords à simple pression - Connecteur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Mini-Raccords à simple pression - Connecteur
  • Mini-Raccords à simple pression - Connecteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Mini-Raccords à simple pression - Connecteur:Affichage d'image associés
Matériau : PBT (Polytéréphtalate de butylène)
Filetage : laiton (placage autocatalytique au nickel)

Spécifications

Référence pièce-Diamètre nominal
MNCN4
MNUN6
-M5
Référence pièceDiamètre nominalABLLargeur d'une extrémité à l'autre de HTaille de filetage MSection effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~50
MNCN4M32.515.112.68M3x0.50.92.4  
M5315.6M5x0.83.83.2  
1811.610R1 / 86.46.6  
6M53171410M5x0.83.64.5  
1817.613.6R1 / 86.36  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MNCN4-1
MNCN4-M3
MNCN4-M5
MNCN6-1
MNCN6-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube D (D1)
(Ø)
Filetage de connexion nominal

1.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

41 (R1/8)

3.17 €

1 Disponible 5 jours 4M3

2.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

4M5

1.59 €

1 Disponible 5 jours 61 (R1/8)

2.09 €

1 Disponible 5 jours 6M5

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Mini-Raccords à simple pression - Connecteur:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PBT (polytéréphtalate de butylène) Application Standard, Mini Matériau du filetage Laiton (placage autocatalytique au nickel)
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Montage par vis, sens Connecteur Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Produits complémentaires

Assistance technique