Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Diamètre nominal |
MNCN4 MNUN6 | - | M5 |
Référence pièce | Diamètre nominal | A | B | L | Largeur d'une extrémité à l'autre de H | P | Taille de filetage M | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | |||||||||
MNCNP | 4 | M3 | 2.5 | 15.1 | 12.6 | 1.5 | 8 | M3x0.5 | 1.8 | 2.2 | ||
M5 | 3 | 15.6 | 12.6 | 2.5 | 8 | M5x0.8 | 5.1 | 3 | ||||
1 | 8 | 15.8 | 11.8 | 3 | 10 | R1 / 8 | 7.4 | 6.2 | ||||
6 | M5 | 3 | 17.5 | 14.5 | 2.5 | 10 | M5x0.8 | 5.2 | 4.4 | |||
1 | 8 | 17.9 | 13.9 | 4 | 10 | R1 / 8 | 13 | 5.6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MNCNP4-1 |
MNCNP4-M3 |
MNCNP4-M5 |
MNCNP6-1 |
MNCNP6-M5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tube D (D1) (Ø) | Filetage de connexion nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 1 (R1/8) | |
2.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | M3 | |
1.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | M5 | |
1.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 1 (R1/8) | |
2.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | M5 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT (polytéréphtalate de butylène) | Application | Standard, Mini | Matériau du filetage | Laiton (placage autocatalytique au nickel) |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Montage par vis, sens | Connecteurs à six pans creux | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Filetage de connexion nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles