• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords enfichables / Connecteurs Push In / pour une tuyauterie propre et écologique, coude, matériau de la section filetée : polypropylène

Raccords enfichables / Connecteurs Push In / pour une tuyauterie propre et écologique, coude, matériau de la section filetée : polypropylène

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à simple pression pour salles blanches - Raccords union coudés à 90°:Affichage d'image associés
Matériau : Polypropylène

Spécifications

Référence pièce-Nominal
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
Référence pièceNominalABLPEDiamètre entre
H
Taille du
filetage M
Section effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur
volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~30
PPCNL41823.324.31018.110R1 / 8 3.44  
6182527.312.519.912R1 / 88.75  
2112828.214R1 / 45.5  
8182831.314.522.714R1 / 817.27  
2113132.2R1 / 47.5  
31232.833.717R3 / 88.5  
102113638.717.526.417R1 / 425.912  
3123739.4R3 / 813  
123123943.22129.622R3 / 837.618  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PPCNL4-1
PPCNL6-1
PPCNL6-2
PPCNL8-1
PPCNL8-2
PPCNL8-3
PPCNL10-2
PPCNL10-3
PPCNL12-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube D (D1)
(Ø)
Filetage de connexion nominal

5.49 €

1 Disponible 5 jours 1041 (R1/8)

5.49 €

1 Disponible 5 jours 1061 (R1/8)

5.49 €

1 Disponible 5 jours 1062(R1/4)

6.12 €

1 Disponible 5 jours 1081 (R1/8)

6.12 €

1 Disponible 5 jours 1082(R1/4)

6.47 €

1 Disponible 5 jours 1083(R3/8)

6.85 €

1 Disponible 5 jours 10102(R1/4)

6.97 €

1 Disponible 5 jours 10103(R3/8)

8.07 €

1 Disponible 5 jours 10123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique
Matériau du corps principal Polypropylène Application Propre Matériau du filetage Polypropylène
Matériau du joint Caoutchouc éthylène propylène (EPDM) Montage par vis, sens Coude Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80

Produits complémentaires

Assistance technique