Raccords à simple pression pour salles blanches - Raccords

Raccords à simple pression pour salles blanches - Raccords

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords à simple pression pour salles blanches - Raccords
  • Raccords à simple pression pour salles blanches - Raccords

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à simple pression pour salles blanches - Raccords:Affichage d'image associés
Matériau : Polypropylène

Spécifications

Référence pièce-Nominal
PPSCN4
PPSCY6
-
-
1
1
Référence pièceNominalABLDiamètre entre
H
Taille du
filetage M
Section effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur
volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~30
PPCN41821.117.112R1 / 83.42.5  
61822.818.814R1 / 89.13  
21124.8R1 / 43.5  
81827.923.917R1 / 822.14.5  
21126.620.6R1 / 4  
31227.521.2R3 / 86  
1021132.626.619R1 / 430.57  
31233.627.3R3 / 88  
1231237.631.322R3 / 840.712  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PPCN4-1
PPCN6-1
PPCN6-2
PPCN8-1
PPCN8-2
PPCN8-3
PPCN10-2
PPCN10-3
PPCN12-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tube D (D1)
(Ø)
Filetage de connexion nominal

3.67 €

1 Disponible 5 jours 1041 (R1/8)

3.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

1061 (R1/8)

3.79 €

1 Disponible 5 jours 1062(R1/4)

4.28 €

1 Disponible 5 jours 1081 (R1/8)

4.28 €

1 Disponible 5 jours 1082(R1/4)

4.53 €

1 Disponible 5 jours 1083(R3/8)

4.89 €

1 Disponible 5 jours 10102(R1/4)

4.89 €

1 Disponible 5 jours 10103(R3/8)

5.87 €

1 Disponible 5 jours 10123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique
Matériau du corps principal Polypropylène Application Propre Matériau du filetage Polypropylène
Matériau du joint Caoutchouc éthylène propylène (EPDM) Montage par vis, sens Connecteur Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80

Produits complémentaires

Assistance technique