• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords miniatures - Embouts, filetage

Raccords miniatures - Embouts, filetage

Détails du produit:

Référence fabricant: MNPLN

Marque: MISUMI

Prix: 0.61

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MNPLN

Raccords miniatures - Embouts, filetage:Affichage d'image associés
Matériau : laiton
Traitement de surface : placage autocatalytique au nickel
Accessoire : Joint : EN 1.4301 Équiv., NBR

Spécifications

Référence pièce
MNPLN
Référence pièceSection effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
1 à 49 pièce(s)50~100
MNPLN3.91.5  
MPLGN-1.5
MBSGN125.7  
MELBN-5.5  
MTEN-5.5
MUTEN1.56.5  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MNPLN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.61 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
(SRTN, MNPLN, MELBN, MPLGN
 MTEN, MBSGN, MUTEN)
Fluide utilisableAir
Pression de fonctionnement max.1MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa
Plage de températures de fonctionnement0~50°C

Informations de base

Type de connexion Connexion filetage <=> filetage Forme de connexion filetage <=> filetage Embouts Matériau Laiton
Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel Type à vis M Filetage nominal 5

Vous vous trouvez sur la page de Raccords miniatures - Embouts, filetage, le numéro d'article est le suivant: MNPLN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MNPLN.

Produits complémentaires

Assistance technique