Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal | - | Couleur |
SPSNS6 MNSPJS6 | - - | M5 M5 | - | W |
Référence pièce | Nominal | Couleur | A | B | C1 | C2 | E | Méplats H | T | Taille de filetage M | Masse (g) | Type de contrôle | Prix unitaire | Volume Remise | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | ||||||||||||
MNSPJS | 3.2 | M5 | W (blanc) | 28 | 12.4 | 27.2 | 30.2 | 7.8 | 8 | 11.2 | M5x0.8 | 13.2 | Régulation en sortie | ||
4 | M3 | B (noir) W (blanc) | 28.3 | 11.4 | 25.1 | 27.6 | 7.9 | 7 | 9.3 | M3x0.5 | 7.7 | ||||
M5 | 29 | 12.4 | 27.2 | 30.2 | 8.8 | 8 | 11.2 | M5x0.8 | 14 | ||||||
6 | M5 | 30.6 | 12.4 | 27.2 | 30.2 | 10.8 | 8 | 11.2 | M5x0.8 | 15 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MNSPJS3.2-M5-W |
MNSPJS4-M3-B |
MNSPJS4-M3-W |
MNSPJS4-M5-B |
MNSPJS4-M5-W |
MNSPJS6-M5-B |
MNSPJS6-M5-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du tube D (mm) | Filetage nominal M | Couleur du corps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.2 | M5 | W (blanc) | |
16.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | M3 | B (noir) | |
16.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | M3 | W (blanc) | |
9.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | M5 | B (noir) | |
9.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | M5 | W (blanc) | |
10.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | M5 | B (noir) | |
10.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | M5 | W (blanc) |
Loading...
Type | Régulateurs de vitesse | Type de contrôle | Régulation en sortie | Type de raccord | Fileté + raccord à simple pression |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Matériau du filetage | Laiton | Type à bouton | Avec fente droite |
Type à contre-écrou | Contre-écrous | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.05::0.7 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tube D(mm)
Filetage nominal M
Couleur du corps
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles