• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vannes de dérivation à accouplements à simple pression

Vannes de dérivation à accouplements à simple pression

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vannes de dérivation à accouplements à simple pression:Affichage d'image associés
Material Corps en résine : PBT rempli de fibre de verre
Bille, bague de guidage : laiton (placage autocatalytique au nickel)
Joint torique : caoutchouc nitrile

Spécifications

Référence pièce
BVHBV
Référence pièceD.E. de tube (mm) D2B1B2B3B4B5TF1F2P1P2GSection effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD.E. de tube (mm) D11 à 9 pièce(s)10~30
BVHBV6626.9 28.8 27 23.8 8.9 16.2 12 20 14.5 17.8 34.5 9 50   
8626.9 28.8 26.9 23.8 8.9 16.2 12 20 14.5 17.8 34.5 11 53   
828.5 28.7 17 50   
101036.1 36.5 34.8 28 11.9 22.4 15 25 21 23.8 44 24 122  
121036.1 36.5 3528 11.9 22.4 15 25 21 23.8 44 24.5 125   
1236.6 36.7 34.5 117  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BVHBV6-6
BVHBV8-6
BVHBV8-8
BVHBV10-10
BVHBV12-10
BVHBV12-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. extérieur du tube D (ou D1) Section effective
(mm2)
Diam. du tube de connexion 2 D2
(mm)

19.07 €

1 Disponible 5 jours 10696

19.07 €

1 Disponible 5 jours 108116

19.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

108178

20.91 €

1 Disponible 5 jours 10102410

20.91 €

1 Disponible 5 jours 101024.510

20.91 €

1 Disponible 5 jours 101234.512

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Vannes de dérivation à accouplements à simple pression:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du corps principal Avec accouplement à simple pression Nombre de ports 3 Nombre de positions Commutation du sens à 2 positions
Fonctionnement à commutation Poignées Type à port de tuyau Tuyauterie à simple pression Maintien de l'état de fonctionnement Résistance

Produits complémentaires

Assistance technique