Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Valeur nominale : D2 |
RGCMP4 RGCP4 | - - | M5 M5 |
Référence pièce | D2 | B | L1 | L2 | L3 | P1 | P2 | P3 | C1 | C2 | E1 | E2 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | T1 | T2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | D1 | Max. | Min. | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | |||||||||||||||||||||||||
RGUJP | 4 | 4 | 61.6 | 59 | 13 | 18.8 | 1 | 11.5 | 11.5 | 15 | 11 | 11 | 21.6 | 21.6 | 15 | 30 | 4.2 | 17 | 10.3 | 20.6 | 9 | 24.5 | 15 | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 19 | ||
6 | 4 | 11.6 | 22 | 11.8 | 9.8 | 9.8 | 20 | |||||||||||||||||||||||
6 | 11.6 | 22 | 11.8 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 65.7 | 63.1 | 15 | 22.5 | - | 15.5 | 15.5 | 19 | 18.1 | 17 | 28.6 | 28.7 | 19.8 | 39.6 | 4 | 21.5 | 11.7 | 23.4 | 13 | 28.4 | 19 | - | - | - | - | 32 | |||
8 | 18.1 | 28.6 | 33 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RGUJP4-4 |
RGUJP6-4 |
RGUJP6-6 |
RGUJP8-6 |
RGUJP8-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, diam. de connexion | Côté commande, diamètre de connexion | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.65 € | 1 | 5 jours | 4 | 4 | ||
23.23 € | 1 | 5 jours | [Ø6)] 6 | 4 | ||
21.72 € | 1 | 5 jours | [Ø6)] 6 | 6 | ||
26.78 € | 1 | 5 jours | [Ø8] 8 | 6 | ||
25.03 € | 1 | 5 jours | [Ø8] 8 | [Ø8] 8 |
Loading...
Régulateur, soupape de suralimentation | Régulateurs | Type de régulateur | Standard | Fluide applicable | Air comprimé |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Raccords unions | Environnement de fonctionnement | Standard | Côté alimentation, type de connexion | Simple effet |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0:: 0.9 | Sens du débit | (droite) | Côté commande, types de connexions | Simple effet |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, diam. de connexion
Côté commande, diamètre de connexion
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles