• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords rapides - Prise, taraudage, avec vanne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords rapides - Prise, taraudage, avec vanne:Affichage d'image associés
TypeMatériau
Type standardDébit élevé
QBSFCQBSFCHLaiton
QBSFSQBSFSHEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce
QBPFC3
Référence pièceRc (PT)LDPBPrix unitaire
TypeQBSFCQBSFSQBSFCHQBSFSH
QBSFC
QBSFS
QBSFCH
QBSFSH
11 / 8482418 (15.5)14    
21 / 458 (55)2822 (19)17    
33 / 865 (62)3525 (23.5)21    
41 / 271.74535 (32)29    
63 / 4885541 (39)35    
Les valeurs de ( ) correspondent à QBSFCH et QBSFSH.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
QBSFC1
QBSFC2
QBSFC3
QBSFC4
QBSFC6
QBSFCH1
QBSFCH2
QBSFCH3
QBSFCH4
QBSFCH6
QBSFS1
QBSFS2
QBSFS3
QBSFS4
QBSFS6
QBSFSH1
QBSFSH2
QBSFSH3
QBSFSH4
QBSFSH6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Matériau du joint Diam. filetage Type de débit

19.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrileRc (PT) 1/8Type standard

20.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrileRc(PT)1/4Type standard

36.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrileRc(PT)3/8Type standard

68.59 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrileRc(PT)1/2Type standard

110.54 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrileRc(PT)3/4Type standard

19.33 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrileRc (PT) 1/8Débit élevé

22.01 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrileRc(PT)1/4Débit élevé

36.08 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrileRc(PT)3/8Débit élevé

70.92 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrileRc(PT)1/2Débit élevé

103.94 €

1 Disponible 5 jours 10[Laiton] LaitonCaoutchouc nitrileRc(PT)3/4Débit élevé

40.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoréRc (PT) 1/8Type standard

43.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoréRc(PT)1/4Type standard

54.53 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoréRc(PT)3/8Type standard

117.63 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoréRc(PT)1/2Type standard

147.22 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoréRc(PT)3/4Type standard

39.48 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoréRc (PT) 1/8Débit élevé

43.53 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoréRc(PT)1/4Débit élevé

56.24 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoréRc(PT)3/8Débit élevé

108.82 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoréRc(PT)1/2Débit élevé

128.39 €

1 Disponible 5 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv.Caoutchouc fluoréRc(PT)3/4Débit élevé

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Raccords rapides - Prise, taraudage, avec vanne:Affichage d'image associés
Spécifications
Matériau du corpsLaitonEN 1.4301 équiv.Acier spécial au carbone
Fluide utilisableEau, huile, airEau, huile, airHuile
Matériau du jointCaoutchouc nitrileCaoutchouc fluoréCaoutchouc nitrile
Plage de températures de fonctionnement*-20~80°C-15~180°C-20~80°C
Pression de fonctionnement max.4.9MPa
2.9MPa pour n° 6 et 8
7.4MPa
4.4MPa pour n° 6 ou 8
20.6MPa (type 210)
34.3MPa (type 350)
Résistant à la pression7.4MPa
4.4MPa pour n° 6 ou 8
9.8MPa
6.4MPa pour n° 6 et 8
30.9MPa (type 210)
51.5MPa (type 350)
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

■Compatibilité des connecteurs mâles et femelles
TypeBouchonsDouillesCombinaison de différentes tailles
StandardQBPFC QBPFSQBSFC QBSFSImpossible
Valve à haut débitQBPFCH QBPFSHQBSFCH QBSFSH
Valve haute pression 210QBPHTQBSHT
Valve haute pression 350QBPHTPQBSHTP
Ils ne peuvent être combinés avec les accouplements répertoriés aux autres pages.

■Sens du débit
Les liquides sont autorisés à circuler depuis le du côté du connecteur mâle ou femelle

Informations de base

Type Standard Type de raccord Taraudé Mâle/femelle Douilles
Fluide applicable Eau / Air / Huile Structure de la valve Type à ouverture/fermeture à passage double Environnement de fonctionnement, applications Standard

Produits complémentaires

Assistance technique