Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
QNPFC3 |
Référence pièce | B | D | d | L | L1 | L2 | Prix unitaire | ||
Type | N° | QNPHC | QNPHS | ||||||
QNPHC QNPHS | 6 | 6.5 | 11 | 3 | 41 | 20 | 15.5 | ||
9 | 11 | 18 | 7 | 60 | 30 | 21.5 | |||
12 | 15 | 22 | 10 | 66 | 35 | 24 | |||
19 | 21 | 28 | 15 | 79 | 43 | 28 | |||
25 | 27 | 40 | 19 | 98 | 50 | 36.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
QNPHC6 |
QNPHC9 |
QNPHC12 |
QNPHC19 |
QNPHC25 |
QNPHS6 |
QNPHS9 |
QNPHS12 |
QNPHS19 |
QNPHS25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Matériau du joint | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Pression de fonctionnement max. (MPa) | D.I. d (mm) | D.I. nominal des flexibles applicables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | -20~80 | null~2.9 | 3 | 6 | |
7.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | -20~80 | null~4.9 | 7 | 9 | |
13.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | -20~80 | null~4.9 | 10 | 12 | |
20.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | -20~80 | null~4.9 | 15 | 19 | |
31.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Laiton] Laiton | Caoutchouc nitrile | -20~80 | null~4.9 | 19 | 25 | |
9.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~180 | null~4.4 | 3 | 6 | |
12.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~180 | null~7.4 | 7 | 9 | |
19.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~180 | null~7.4 | 10 | 12 | |
34.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~180 | null~7.4 | 15 | 19 | |
45.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Caoutchouc fluoré | -15~180 | null~7.4 | 19 | 25 |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Pour connexion pour flexible | Mâle/femelle | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Structure de la valve | Type à ouverture à passage double | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Matériau du joint
D.I. d(mm)
D.I. nominal des flexibles applicables
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles