Robinets à bille compacts - Laiton, coude à 90°, PT fileté / PF taraudé

Robinets à bille compacts - Laiton, coude à 90°, PT fileté / PF taraudé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Robinets à bille compacts - Laiton, coude à 90°, PT fileté/PF taraudé:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Couleur
BBPTL11F-B
Référence pièceCouleur de la poignéeT
R (PT)
F
G (PF)
LPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~20
BBPTL11FNon spécifié
(orange)
B W
(noir) (blanc)
Y BL
(jaune) (bleu)
1/81/837   
22F1/41/436  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BBPTL11F
BBPTL11F-B
BBPTL11F-BL
BBPTL11F-W
BBPTL11F-Y
BBPTL22F
BBPTL22F-B
BBPTL22F-BL
BBPTL22F-W
BBPTL22F-Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Longueur
(mm)
Couleur de la poignée No.

16.63 €

1 Disponible 5 jours 1/81/837Non spécifié (orange)11F

16.63 €

1 Disponible 5 jours 1/81/837B (noir)11F

16.63 €

1 Disponible 5 jours 1/81/837BL (bleu)11F

16.63 €

1 Disponible 5 jours 1/81/837W (blanc)11F

16.63 €

1 Disponible 5 jours 1/81/837Y (jaune)11F

16.63 €

1 Disponible 5 jours 1/41/436Non spécifié (orange)22F

16.63 €

1 Disponible 5 jours 1/41/436B (noir)22F

16.63 €

1 Disponible 5 jours 1/41/436BL (bleu)22F

16.63 €

1 Disponible 5 jours 1/41/436W (blanc)22F

16.63 €

1 Disponible 5 jours 1/41/436Y (jaune)22F

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluides utilisablesEau, air, huile
Plage de températures de fonctionnement-10 à 80˚C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement normale0.98MPa
Robinets à bille compacts - Laiton, coude à 90°, PT fileté/PF taraudé:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du corps principal Type coudé Matériau du corps Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Type à alésage standard Côté alimentation, type de connexion R (PT) Côté commande, type de connexion G (PF)
Forme de la poignée Type à poignée de levier Matériau de la cage de bille Fluororésine Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Hauteur(mm) 28.5 Diam. de la poignée(Ø) 40 Méthode de fonctionnement Type manuel

Produits complémentaires

Assistance technique