• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Robinets à bille compacts - Laiton, coude à 90°, filetage PT / connexion sur tube

Robinets à bille compacts - Laiton, coude à 90°, filetage PT / connexion sur tube

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Robinets à bille compacts - Laiton, coude à 90°, filetage PT/connexion sur tube:Affichage d'image associés
 

Spécifications

Référence pièce-Couleur
BBPTL11F-B
Référence pièceCouleur de la poignéeDT
R (PT)
LPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5 à 20 pièces
BBPCL61Non spécifié
(orange)
B W
(noir) (blanc)
Y BL
(jaune) (bleu)
61/842.3  
621/4  
8181/8  
821/4  
102101/446.9  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BBPCL61
BBPCL61-B
BBPCL61-BL
BBPCL61-W
BBPCL61-Y
BBPCL62
BBPCL62-B
BBPCL62-BL
BBPCL62-W
BBPCL62-Y
BBPCL81
BBPCL81-B
BBPCL81-BL
BBPCL81-W
BBPCL81-Y
BBPCL82
BBPCL82-B
BBPCL82-BL
BBPCL82-W
BBPCL82-Y
BBPCL102
BBPCL102-B
BBPCL102-BL
BBPCL102-W
BBPCL102-Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté alimentation, diamètre de tube de raccordement
(Ø)
Longueur
(mm)
Couleur de la poignée No.

23.35 €

1 Disponible 5 jours 1/8642.3Non spécifié (orange)61

23.35 €

1 Disponible 5 jours 1/8642.3B (noir)61

23.35 €

1 Disponible 5 jours 1/8642.3BL (bleu)61

23.35 €

1 Disponible 5 jours 1/8642.3W (blanc)61

23.35 €

1 Disponible 5 jours 1/8642.3Y (jaune)61

23.35 €

1 Disponible 5 jours 1/4642.3Non spécifié (orange)62

23.35 €

1 Disponible 5 jours 1/4642.3B (noir)62

23.35 €

1 Disponible 5 jours 1/4642.3BL (bleu)62

23.35 €

1 Disponible 5 jours 1/4642.3W (blanc)62

23.35 €

1 Disponible 5 jours 1/4642.3Y (jaune)62

24.09 €

1 Disponible 5 jours 1/8842.3Non spécifié (orange)81

24.09 €

1 Disponible 5 jours 1/8842.3B (noir)81

24.09 €

1 Disponible 5 jours 1/8842.3BL (bleu)81

24.09 €

1 Disponible 5 jours 1/8842.3W (blanc)81

24.09 €

1 Disponible 5 jours 1/8842.3Y (jaune)81

24.09 €

1 Disponible 5 jours 1/4842.3Non spécifié (orange)82

24.09 €

1 Disponible 5 jours 1/4842.3B (noir)82

24.09 €

1 Disponible 5 jours 1/4842.3BL (bleu)82

24.09 €

1 Disponible 5 jours 1/4842.3W (blanc)82

24.09 €

1 Disponible 5 jours 1/4842.3Y (jaune)82

27.14 €

1 Disponible 5 jours 1/41046.9Non spécifié (orange)102

27.14 €

1 Disponible 5 jours 1/41046.9B (noir)102

27.14 €

1 Disponible 5 jours 1/41046.9BL (bleu)102

27.14 €

1 Disponible 5 jours 1/41046.9W (blanc)102

27.14 €

1 Disponible 5 jours 1/41046.9Y (jaune)102

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluides utilisablesEau, air, huile
Plage de températures de fonctionnement-10 à 80˚C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement normale0.98MPa
Robinets à bille compacts - Laiton, coude à 90°, filetage PT/connexion sur tube:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du corps principal Type coudé Matériau du corps Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Type à alésage standard Côté alimentation, type de connexion R (PT) Côté commande, type de connexion Connexion sur tube
Forme de la poignée Type à poignée de levier Matériau de la cage de bille Fluororésine Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Hauteur(mm) 28.5 Diam. de la poignée(Ø) 40 Méthode de fonctionnement Type manuel

Produits complémentaires

Assistance technique