• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Robinets à bille compacts - Laiton, écrou rotatif, filetage PT / connexion sur tube

Robinets à bille compacts - Laiton, écrou rotatif, filetage PT / connexion sur tube

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Robinets à bille compacts - Laiton, écrou rotatif, filetage PT/connexion sur tube:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Couleur
BBPTR11F-B
Référence pièceCouleur de la poignéeDT
R (PT)
LPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5 à 20 pièces
BBPCR61Non spécifié
(orange)
B W
(noir) (blanc)
Y BL
(jaune) (bleu)
61/866  
8281/4  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BBPCR61
BBPCR61-B
BBPCR61-BL
BBPCR61-W
BBPCR61-Y
BBPCR82
BBPCR82-B
BBPCR82-BL
BBPCR82-W
BBPCR82-Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté alimentation, diamètre de tube de raccordement
(Ø)
Couleur de la poignée No.

29.58 €

1 Disponible 5 jours 1/86Non spécifié (orange)61

29.58 €

1 Disponible 5 jours 1/86B (noir)61

29.58 €

1 Disponible 5 jours 1/86BL (bleu)61

29.58 €

1 Disponible 5 jours 1/86W (blanc)61

29.58 €

1 Disponible 5 jours 1/86Y (jaune)61

30.21 €

1 Disponible 5 jours 1/48Non spécifié (orange)82

30.21 €

1 Disponible 5 jours 1/48B (noir)82

30.21 €

1 Disponible 5 jours 1/48BL (bleu)82

30.21 €

1 Disponible 5 jours 1/48W (blanc)82

30.21 €

1 Disponible 5 jours 1/48Y (jaune)82

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Robinets à bille compacts - Laiton, écrou rotatif, filetage PT/connexion sur tube:Affichage d'image associés
Spécifications
Fluides utilisables Eau, air, huile
Plage de températures de fonctionnement -10 à 80˚C (ne gèle pas)
Pression de fonctionnement normale 0.98MPa

Informations de base

Forme du corps principal Type droit Matériau du corps Laiton Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type à clapet à bille Type à alésage standard Côté alimentation, type de connexion R (PT) Côté commande, type de connexion Connexion sur tube
Forme de la poignée Type à poignée de levier Matériau de la cage de bille Fluororésine Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80
Longueur(mm) 66 Hauteur(mm) 28.5 Diam. de la poignée(Ø) 40
Méthode de fonctionnement Type manuel

Produits complémentaires

Assistance technique