• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ventouses à vide / supports à ventouses rigides / en haut : type mono-action (forme en K) / type standard / type profond

Ventouses à vide / supports à ventouses rigides / en haut : type mono-action (forme en K) / type standard / type profond

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ventouses - Avec raccord, type à ressort, forme K:Affichage d'image associés
TypeAccessoireForme du tamponMatériau du tampon
MVPKNVentousesVPNTStandardCaoutchouc nitrile
MVPKEVPUECaoutchouc de silicone conducteur
MVPKFVPUFCaoutchouc fluoré
MVFKNVPFTA grande profondeurCaoutchouc nitrile
MVFKFVPFFCaoutchouc fluoré
Matériau du raccord : Laiton Traitement de surface : Placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
MVPKN4
VPFF30
Référence pièceDdL1Forme KPrix unitaire
BL2L3Méplats H1TMMasse g1 à 50 pièce(s)
TypeMatériau du tamponMVPKNMVPKEMVPKF
MVPK
(standard)
N
E
F
242428.361082M6x0.756
343428.361082M6x0.756
444428.361082M6x0.756
666732.69.512123M10x1.012.5
8685.531.1812123M10x1.012.5
10610834.11218.5144M12x1.021
15615935.11318.5144M12x1.021.5
206201037.715.618174M14x1.036.5

Référence pièceDdL1Forme KPrix unitaire
BL2L3Méplats H1TMMasse g1 ~ 30 pièce(s)
TypeMatériau du tamponMVFKNMVFKF
MVFK
(à grande profondeur)
N
F
206201138.716.618174M14x1.036.5
256251239.717.618174M14x1.037
306301441.719.618174M14x1.039
4064017.545.223.118174M14x1.047
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MVFKF20
MVFKF25
MVFKF30
MVFKF40
MVFKN20
MVFKN25
MVFKN30
MVFKN40
MVPKE2
MVPKE3
MVPKE4
MVPKE6
MVPKE8
MVPKE10
MVPKE15
MVPKE20
MVPKF2
MVPKF3
MVPKF4
MVPKF6
MVPKF8
MVPKF10
MVPKF15
MVPKF20
MVPKN2
MVPKN3
MVPKN4
MVPKN6
MVPKN8
MVPKN10
MVPKN15
MVPKN20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du tampon Type à fixation Matériau du groupe de caoutchouc Environnement de fonctionnement Couleur Température de résistance à la chaleur, température de fonctionnement max., température de fonctionnement min.
(°C)
D.E. (d)
(Ø)

25.31 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23020

25.31 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23025

25.31 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23030

28.97 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23040

16.14 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11020

16.14 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11025

16.63 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11030

18.22 €

1 5 jours 10A grande profondeur[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11040

13.70 €

1 5 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1802

13.70 €

1 5 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1803

13.70 €

1 5 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1804

14.56 €

1 5 jours 10StandardType encastré[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1806

14.56 €

1 5 jours 10StandardType encastré[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~1808

16.63 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~18010

17.00 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~18015

17.86 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de silicone conducteurStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesNoir-40~18020

19.57 €

1 5 jours 10StandardType à insérerCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2302

19.57 €

1 5 jours 10StandardType à insérerCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2303

19.57 €

1 5 jours 10StandardType à insérerCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2304

20.31 €

1 5 jours 10StandardType encastréCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2306

21.03 €

1 5 jours 10StandardType encastréCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~2308

23.11 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23010

24.95 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23015

25.31 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixationCaoutchouc fluoréStandard / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesGris-10~23020

12.47 €

1 Jour même

Stock

10StandardType à insérer[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1102

12.47 €

1 5 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1103

12.47 €

1 5 jours 10StandardType à insérer[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1104

13.33 €

1 5 jours 10StandardType encastré[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1106

13.33 €

1 5 jours 10StandardType encastré[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1108

15.40 €

1 Jour même

Stock

10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11010

15.77 €

1 Jour même

Stock

10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11015

16.14 €

1 5 jours 10Standard[Type à fixation] Type à fixation[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11020

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Précautions pour l'installation des raccords de ventouse
Pour le type à ressort, monter les raccords sans serrer les pièces de l'arbre à l'aide d'une clé, etc.
La rainure de la clavette de l'arbre pourrait s'en trouver déformée et risquerait de provoquer un dysfonctionnement.

Informations de base

Type à tampon Jeu de supports Matériau Groupe de caoutchouc Port de sortie du vide Accouplement à simple effet

Produits complémentaires

Assistance technique