Ventouses à vide / ventouses à ressort / type à vis (forme S) / type ovale / type pour objets fins

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords à vide - Ovale/objet fin, ressort à montage direct, forme S:Affichage d'image associés
TypeAccessoireForme du tamponMatériau du tampon
MVESNVentousesVPETOvaleCaoutchouc nitrile
MVESSVPESCaoutchouc de silicone
MVPSSVPTSPour objet finCaoutchouc nitrile
MVPSSSVPTSSFluorosilicone
Matériau du raccord : Laiton Traitement de surface : Placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
VPET4-10
Référence pièceXYForme SPrix unitaire 1 à 30 pièce(s).
TypeMatériau du tamponCharge max du ressort (N)Masse gMVESNMVESS
MVES
(ovale)
N
S
4-104107.9~15.054  
4-202054.5  
4-303055  
5-1051054  
5-202054.5  
5-303055  
6-1061054  
6-202054.5  
6-303055  

Référence piècedL1Forme SPrix unitaire 1 à 30 pièce(s).
TypeMatériau du tamponBL2Charge max du ressort (N)Masse gMVPSSMVPSSS
MVPS
(Type à objet fin)
S
SS
885.530.5212.3~3.914.2  
10105.830.821.314.2  
15156.531.52214.3  
20207.332.322.814.4  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MVESN4-10
MVESN4-20
MVESN4-30
MVESN5-10
MVESN5-20
MVESN5-30
MVESN6-10
MVESN6-20
MVESN6-30
MVESS4-10
MVESS4-20
MVESS4-30
MVESS5-10
MVESS5-20
MVESS5-30
MVESS6-10
MVESS6-20
MVESS6-30
MVPSS8
MVPSS10
MVPSS15
MVPSS20
MVPSSS8
MVPSSS10
MVPSSS15
MVPSSS20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du tampon Matériau du groupe de caoutchouc Environnement de fonctionnement Couleur Température de résistance à la chaleur, température de fonctionnement max., température de fonctionnement min.
(°C)
D.E. (d)
(Ø)
Largeur X
(mm)
Longueur Y
(mm)

30.33 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-410

30.69 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-420

31.06 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-430

30.33 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-510

30.69 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-520

31.06 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-530

30.33 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-610

30.69 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-620

31.06 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~110-630

32.27 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-410

32.77 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-420

33.14 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-430

32.27 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-510

32.77 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-520

33.14 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-530

32.27 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-610

32.77 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-620

33.14 €

1 5 jours 10Oval[Caoutchouc de silicone] Caoutchouc de siliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance aux intempériesBlanc crème-50~180-630

22.37 €

1 5 jours 10Pour objet fin[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~1108--

22.37 €

1 5 jours 10Pour objet fin[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11010--

22.87 €

1 5 jours 10Pour objet fin[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11015--

22.87 €

1 5 jours 10Pour objet fin[Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrileStandard / Résistance à l'huileNoir-30~11020--

30.08 €

1 5 jours 10Pour objet finCaoutchouc fluorosiliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesMarron CLair-50~1808--

30.08 €

1 5 jours 10Pour objet finCaoutchouc fluorosiliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesMarron CLair-50~18010--

31.91 €

1 5 jours 10Pour objet finCaoutchouc fluorosiliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesMarron CLair-50~18015--

31.91 €

1 5 jours 10Pour objet finCaoutchouc fluorosiliconeStandard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempériesMarron CLair-50~18020--

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Précautions pour l'installation des raccords de ventouse
Pour le type à ressort, monter les raccords sans serrer les pièces de l'arbre à l'aide d'une clé, etc.
La rainure de la clavette de l'arbre pourrait s'en trouver déformée et risquerait de provoquer un dysfonctionnement.

Informations de base

Type à tampon Jeu de supports Type à fixation Type encastré Matériau Groupe de caoutchouc
Port de sortie du vide Fileté

Produits complémentaires

Assistance technique