Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | [ M ]Matériau | [ H ]Dureté | Couleur |
VPTS | Caoutchouc nitrile | Shore A40 ~ 45 | Noir |
VPTSS | Fluorosilicone | Shore A40 | Marron CLair |
Référence pièce |
VPTS8 |
Référence pièce | Raccord à vite utilisable MVP×°S, MVP×°SS | Montage | VPTS | VPTSS | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | 1 à 9 pièce(s) | 10~50 | ||
VPTS VPTSS | 8 | 8 | Encastrées | ||||
10 | 10 | ||||||
15 | 15 | ||||||
20 | 20 |
Type | VPET, VPTS | VPES, VPTSS | |
Température maximale de fonctionnement | 110° | 180° | |
Température de fonctionnement minimale | -30° | -50° | |
Résistance aux intempéries | △ | ○ | |
Résistance à l'ozone | △ | ◎ | |
Résistance aux acides | △ | ○ | |
Résistance aux alcalins | ○ | ◎ | |
Résistance à l'huile | (essence, huile légère) | ◎ | △ |
(benzène, toluène) | △ | △ | |
Résistivité superficielle | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
VPTS8 |
VPTS10 |
VPTS15 |
VPTS20 |
VPTSS8 |
VPTSS10 |
VPTSS15 |
VPTSS20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du groupe de caoutchouc | Environnement de fonctionnement | Couleur | Température de résistance à la chaleur, température de fonctionnement max., température de fonctionnement min. (°C) | D.E. (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | 8 | |
2.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | 10 | |
3.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | 15 | |
3.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc nitrile] Caoutchouc nitrile | Standard / Résistance à l'huile | Noir | -30~110 | 20 | |
10.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc fluorosilicone | Standard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempéries | Marron CLair | -50~180 | 8 | |
10.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Caoutchouc fluorosilicone | Standard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempéries | Marron CLair | -50~180 | 10 | |
12.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc fluorosilicone | Standard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempéries | Marron CLair | -50~180 | 15 | |
12.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Caoutchouc fluorosilicone | Standard / Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Résistance aux intempéries | Marron CLair | -50~180 | 20 |
Loading...
Type à tampon | Tampon uniquement | Forme du tampon | Pour objet fin | Type à fixation | Type encastré |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Groupe de caoutchouc |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du groupe de caoutchouc
Environnement de fonctionnement
Couleur
D.E. (d)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles