Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Résistance à la chaleur | Résistance électrique |
NICR | Laiton sans cadmium | Placage chromé/nickel | 200°C | - |
NIFE | PTFE (fluoropolymère) | - | 260°C | 1018Ω |
NIEK | PEEK conducteur | - | 250°C | 105Ω |
Référence pièce |
MKPEN NICR0.3 |
Référence pièce | NICR | NIFE | NIEK | ||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | d | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 |
NICR NIFE NIEK | 0.3 | ||||||
0.4 | |||||||
0.5 | |||||||
0.6 | |||||||
0.7 | |||||||
0.8 | |||||||
1.0 | |||||||
1.2 | |||||||
1.5 | |||||||
2.0 | |||||||
2.5 | |||||||
3.0 | |||||||
3.5 | |||||||
4.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de résistance à la chaleur, température de fonctionnement max., température de fonctionnement min. (°C) | D.E. (d) (Ø) | Matériau de fixation d'attraction | Résistance électrique (Ω) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~200 | 0.3 | Laiton sans cadmium | - | |
13.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~200 | 0.4 | Laiton sans cadmium | - | |
13.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~200 | 0.5 | Laiton sans cadmium | - | |
13.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~200 | 0.6 | Laiton sans cadmium | - | |
13.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~200 | 0.7 | Laiton sans cadmium | - | |
13.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~200 | 0.8 | Laiton sans cadmium | - | |
13.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~200 | 1 | Laiton sans cadmium | - | |
13.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~200 | 1.2 | Laiton sans cadmium | - | |
13.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~200 | 1.5 | Laiton sans cadmium | - | |
13.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~200 | 2 | Laiton sans cadmium | - | |
13.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~200 | 2.5 | Laiton sans cadmium | - | |
13.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~200 | 3 | Laiton sans cadmium | - | |
13.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~200 | 3.5 | Laiton sans cadmium | - | |
13.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~200 | 4 | Laiton sans cadmium | - | |
24.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~250 | 0.3 | PEEK conducteur | 105 | |
24.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~250 | 0.4 | PEEK conducteur | 105 | |
24.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~250 | 0.5 | PEEK conducteur | 105 | |
24.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~250 | 0.6 | PEEK conducteur | 105 | |
24.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~250 | 0.7 | PEEK conducteur | 105 | |
24.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~250 | 0.8 | PEEK conducteur | 105 | |
24.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~250 | 1 | PEEK conducteur | 105 | |
24.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~250 | 1.2 | PEEK conducteur | 105 | |
24.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~250 | 1.5 | PEEK conducteur | 105 | |
24.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~250 | 2 | PEEK conducteur | 105 | |
24.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~250 | 2.5 | PEEK conducteur | 105 | |
24.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~250 | 3 | PEEK conducteur | 105 | |
24.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~250 | 4 | PEEK conducteur | 105 | |
19.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~260 | 0.3 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
19.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~260 | 0.4 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
19.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~260 | 0.5 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
19.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~260 | 0.6 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
19.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~260 | 0.7 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
19.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~260 | 0.8 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
19.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~260 | 1 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
19.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~260 | 1.2 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
19.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~260 | 1.5 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
19.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~260 | 2 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
19.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~260 | 2.5 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
19.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~260 | 3 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
19.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | null~260 | 3.5 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
19.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | null~260 | 4 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 |
Loading...
Type à tampon | Non-rotatif | Forme du tampon | Autres | Type à fixation | Type à fixation |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. (d)(Ø)
Matériau de fixation d'attraction
Résistance électrique(Ω)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles