• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vérins pneumatiques - Montage sur panneau, à simple effet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vérins pneumatiques - Montage sur panneau, à simple effet:Affichage d'image associés
Vérins pneumatiques - Montage sur panneau, à simple effet:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Course St
MSPCM6-5
Référence pièceCourse St (mm)
Sélection
LPrix unitaire
TypeD.I. du tube (mm)
MSPCM6512.5 
1019.5
1526.5

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSPCM6-5
MSPCM6-10
MSPCM6-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse (St)
(mm)

18.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

105

18.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010

18.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Vérins pneumatiques - Montage sur panneau, à simple effet:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Type à actionnement simple Méthode de fonctionnement de la tige Tige simple Forme du corps principal Type à montage sur panneau
D.I. du cylindre(Ø) 6 Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard
Plage de températures de fonctionnement(℃) 5::60 Verrouillage d'extrémité Non fourni Soupapes Non fourni
Pression de fonctionnement(MPa) 0.2::0.7

Produits complémentaires

Assistance technique