Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Accessoire | |
Corps principal | Voir P.1548. | Écrou hexagonal (chrome trivalent brillant) |
Filetage | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce |
FLCM3-0.5 FLCT10-1.25 |
Référence pièce | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | L | T | D | B | B1 | B2 | (C) | (C1) | (C2) | Désalignement U admissible | Charge utile kgf (N) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | Pas M | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | ||||||||||||||||
FLCM | 3-0.5 | 4.5 | 8 | 8 | 3 | 12 | 1.8 | 11 | 11 | 5.5 | 5.5 | 12.7 | 6.4 | 6.4 | 0.5 | ~1.9(19) | 8 | ||
4-0.7 | 10 | 10 | 4 | 2.4 | 7 | 7 | 8.1 | 8.1 | ~5.4(53) | 9 | |||||||||
5-0.8 | 6 | 11 | 12.5 | 17 | 3.2 | 14 | 14 | 8 | 6 | 16.2 | 9.2 | 7 | ~12.3(121) | 21 | |||||
6-1.0 | 14 | 15.5 | 3.6 | 10 | 11.5 | 22 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FLCM3-0.5 |
FLCM4-0.7 |
FLCM5-0.8 |
FLCM6-1.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage de connexion nominal M (mm) | Filetage de connexion nominal P (mm) | Force de compression de traction de fonctionnement max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [M3 à M8] M3 | 0.5 à 0.8 | 0.019 | |
37.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [M3 à M8] M4 | 0.5 à 0.8 | 0.053 | |
39.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [M3 à M8] M5 | 0.5 à 0.8 | 0.121 | |
40.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [M3 à M8] M6 | 1 à 1,75 | 0.121 |
Loading...
Type | Joints flottants | Cylindre utilisé | Cylindre pneumatique | Type de connexion, côté cylindre | Taraudée |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion, côté pièce à usiner | Fileté | Type de montage | Type à montage par vis | Matériau du goujon | EN 1.4301 équiv. |
Désalignement U admissible(mm) | 0.5 | Déviation angulaire admissible (A°)(deg) | ±5 | Méthode de finition | Revêtement oxydé noir |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal M(mm)
Filetage de connexion nominal P(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles