Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
En L | En T | ||
MSCLB | MSCTB | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir |
Référence pièce | - | H | - | Trou sélectionnable |
MSCLB16 MSCTB40 | - - | H30 H60 | - - | N3 M5 |
Référence pièce | H Incrément de 1mm | Trou sélectionnable | a | B | L | T | F | D | S | V | d | Prix unitaire | ||
Type | D.I. du tube (mm) | Sélection | Diamètre nominal | |||||||||||
MSCLB | 12 | 25~40 | M (trou taraudé) N (trou traversant) | 3 | 13 | 18 | 27 | 6 | 15.5 | 15.5 | 12 | 15 | 5.5 | |
16 | 26~40 | 15 | 31 | 20 | 21 | 20 | ||||||||
20 | 33~50 | 5 | 18 | 22 | 38 | 8 | 25.5 | 14 | 15 | 25 | 6.5 | |||
25 | 35~50 | 20 | 42 | 28 | 16 | 30 | ||||||||
32 | 42~55 | 23 | 25 | 47 | 10 | 34 | 22 | 18 | 32 | 9 | ||||
40 | 45~60 | 26 | 54 | 40 | 29 | 40 | ||||||||
50 | 51~65 | 6 | 32 | 66 | 50 | 36 | 50 |
Référence pièce | H Incrément de 1mm | Trou sélectionnable | a | L | P | F | L1 | D | T | S | d | Prix unitaire | ||
Type | D.I. du tube (mm) | Sélection | Diamètre nominal | |||||||||||
MSCTB | 12 | 20~50 | M (trou taraudé) N (trou traversant) | 3 | 13 | 50 | 38 | 15.5 | 26 | 15.5 | 10 | 10 | 5.5 | |
16 | 15 | 40 | 20 | 30 | 21 | |||||||||
20 | 25~60 | 5 | 18 | 65 | 50 | 25.5 | 36 | 14 | 12 | 15 | 6.5 | |||
25 | 20 | 75 | 60 | 28 | 40 | 16 | ||||||||
32 | 23 | 34 | 46 | 22 | ||||||||||
40 | 30~70 | 26 | 65 | 40 | 52 | 29 | ||||||||
50 | 35~80 | 6 | 32 | 100 | 82 | 50 | 64 | 36 | 16 | 9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSCLB12-H[25-40/1]-M3 |
MSCLB12-H[25-40/1]-N3 |
MSCLB16-H[26-40/1]-M3 |
MSCLB16-H[26-40/1]-N3 |
MSCLB20-H[33-50/1]-M5 |
MSCLB20-H[33-50/1]-N5 |
MSCLB25-H[35-50/1]-M5 |
MSCLB25-H[35-50/1]-N5 |
MSCLB32-H[42-55/1]-M5 |
MSCLB32-H[42-55/1]-N5 |
MSCLB40-H[45-60/1]-M5 |
MSCLB40-H[45-60/1]-N5 |
MSCLB50-H[51-65/1]-M6 |
MSCLB50-H[51-65/1]-N6 |
MSCTB12-H[20-50/1]-M3 |
MSCTB12-H[20-50/1]-N3 |
MSCTB16-H[20-50/1]-M3 |
MSCTB16-H[20-50/1]-N3 |
MSCTB20-H[25-60/1]-M5 |
MSCTB20-H[25-60/1]-N5 |
MSCTB25-H[25-60/1]-M5 |
MSCTB25-H[25-60/1]-N5 |
MSCTB32-H[25-60/1]-M5 |
MSCTB32-H[25-60/1]-N5 |
MSCTB40-H[30-70/1]-M5 |
MSCTB40-H[30-70/1]-N5 |
MSCTB50-H[35-80/1]-M6 |
MSCTB50-H[35-80/1]-N6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | D.I. du tube (mm) | H (mm) | Sélection de trou (diam. du trou taraudé) [M] (mm) | Sélection de trou (diam. nominal du trou traversant) [N] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en L | 12 | 25 ~ 40 | 3 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en L | 12 | 25 ~ 40 | - | 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en L | 16 | 26 ~ 40 | 3 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en L | 16 | 26 ~ 40 | - | 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en L | 20 | 33 ~ 50 | 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en L | 20 | 33 ~ 50 | - | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en L | 25 | 35 ~ 50 | 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en L | 25 | 35 ~ 50 | - | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en L | 32 | 42 ~ 55 | 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en L | 32 | 42 ~ 55 | - | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en L | 40 | 45 ~ 60 | 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en L | 40 | 45 ~ 60 | - | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en L | 50 | 51 ~ 65 | 6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en L | 50 | 51 ~ 65 | - | 6 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en T | 12 | 20 ~ 50 | 3 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en T | 12 | 20 ~ 50 | - | 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en T | 16 | 20 ~ 50 | 3 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en T | 16 | 20 ~ 50 | - | 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en T | 20 | 25 ~ 60 | 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en T | 20 | 25 ~ 60 | - | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en T | 25 | 25 ~ 60 | 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en T | 25 | 25 ~ 60 | - | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en T | 32 | 25 ~ 60 | 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en T | 32 | 25 ~ 60 | - | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en T | 40 | 30 ~ 70 | 5 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en T | 40 | 30 ~ 70 | - | 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en T | 50 | 35 ~ 80 | 6 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type en T | 50 | 35 ~ 80 | - | 6 |
Loading...
Type | En L/T | Matériau | EN 1.0038 Equiv. | Méthode de finition | Revêtement oxydé noir |
---|---|---|---|---|---|
Type | Supports de cylindres compacts |
Configurer
Propriétés de base
Forme
D.I. du tube(mm)
H(mm)
Sélection de trou (diam. du trou taraudé) [M](mm)
Sélection de trou (diam. nominal du trou traversant) [N]
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles