Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Composants | Matériau | Traitement de surface | Dureté | |
F fixe | F configurable | ||||
FJTM | FJTMF | EN 1.1191 équiv. | Nitruration en bain de sel | 500HV~ | |
FJNM | FJNMF |
Référence pièce | - | T | - | F |
FJTM5-0.8 FJNMF10-1.5 | - - | 4 8 | - | 20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FJNM3-0.5-[3,4] |
FJNM4-0.7-[3,4] |
FJNM5-0.8-[3,4,6,10] |
FJNM6-1.0-[4,6,12] |
FJNM8-1.25-[4,6,8,9,12] |
FJNM10-1.5-[8,10] |
FJNM16-2.0-[12,15] |
FJNM20-2.5-15 |
FJNM22-2.5-[15,20] |
FJNMF3-0.5-[3,4]-[7-15/1] |
FJNMF4-0.7-[3,4]-[8-20/1] |
FJNMF5-0.8-[3,4,6,10]-[8-25/1] |
FJNMF6-1.0-[4,6,12]-[9-30/1] |
FJNMF8-1.25-[4,6,8,9,12]-[11-40/1] |
FJNMF10-1.5-[8,10]-[13-50/1] |
FJNMF16-2.0-[12,15]-[21-80/1] |
FJNMF20-2.5-15-[24-100/1] |
FJNMF22-2.5-[15,20]-[27-100/1] |
FJTM3-0.5-[3,4] |
FJTM4-0.7-[3,4] |
FJTM5-0.8-[3,4,6,10] |
FJTM6-1.0-[4,6,12] |
FJTM8-1.25-[4,6,8,9,12] |
FJTM10-1.5-[8,10] |
FJTM16-2.0-[12,15] |
FJTM20-2.5-15 |
FJTM22-2.5-[15,20] |
FJTMF3-0.5-[3,4]-[7-15/1] |
FJTMF4-0.7-[3,4]-[8-20/1] |
FJTMF5-0.8-[3,4,6,10]-[8-25/1] |
FJTMF6-1.0-[4,6,12]-[9-30/1] |
FJTMF8-1.25-[4,6,8,9,12]-[11-40/1] |
FJTMF10-1.5-[8,10]-[13-50/1] |
FJTMF16-2.0-[12,15]-[21-80/1] |
FJTMF20-2.5-15-[24-100/1] |
FJTMF22-2.5-[15,20]-[27-100/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage de connexion nominal M (mm) | Longueur de filetage F (mm) | Largeur de fente T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | [M3 à M8] M3 | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [M3 à M8] M4 | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [M3 à M8] M5 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [M3 à M8] M6 | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | - | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [M10 à M18] M16 | - | 12 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [M20 à M26] M20 | - | 15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [M20 à M26] M22 | - | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M3 à M8] M3 | 7 ~ 15 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M3 à M8] M4 | 8 ~ 20 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M3 à M8] M5 | 8 ~ 25 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M3 à M8] M6 | 9 ~ 30 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | 11 ~ 40 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | 13 ~ 50 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M10 à M18] M16 | 21 ~ 80 | 12 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M20 à M26] M20 | 24 ~ 100 | 15 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M20 à M26] M22 | 27 ~ 100 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [M3 à M8] M3 | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [M3 à M8] M4 | - | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [M3 à M8] M5 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [M3 à M8] M6 | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | - | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [M10 à M18] M16 | - | 12 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [M20 à M26] M20 | - | 15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [M20 à M26] M22 | - | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M3 à M8] M3 | 7 ~ 15 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M3 à M8] M4 | 8 ~ 20 | 3 ~ 4 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M3 à M8] M5 | 8 ~ 25 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M3 à M8] M6 | 9 ~ 30 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M3 à M8] M8 | 11 ~ 40 | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M10 à M18] M10 | 13 ~ 50 | 8 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M10 à M18] M16 | 21 ~ 80 | 12 ~ 15 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M20 à M26] M20 | 24 ~ 100 | 15 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [M20 à M26] M22 | 27 ~ 100 | 15 ~ 20 |
Loading...
Type | Joints flottants | Cylindre utilisé | Cylindre pneumatique | Type de connexion, côté cylindre | Fileté |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du goujon | EN 1.1191 équiv. | Méthode de finition | Nitruration en bain de sel |
Configurer
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal M(mm)
Longueur de filetage F(mm)
Largeur de fente T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles