• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rotules - Taraudage, configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rotules - Taraudage, configurable:Affichage d'image associés
Type convexeType concaveMatériauTraitement de surface
Type standardType largeType à fixation par boulon
FNNBFNTBFNTWBFNTFBEN 1.1191 équiv.Oxydé noir
FNNMFNTMFNTWM-Placage autocatalytique au nickel
FNNSFNTSFNTWS-EN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-D-B-U
FNNB8-1.0
FNTWM6-1.0
-
-
D6
D6
-
-
B8
B9
-
-
U20
U10
Référence pièceDH7
Sélection
B Incrément de 1mmU
Incrément de 5mm
ALTT1T2Wdhd1Ke
TypePas MType convexeType concave
Type standardType
Type
Type à fixation par boulon
Type convexe
FNNB
FNNM
FNNS
Type concave standard
FNTB
FNTM
FNTS
Type concave large
FNTWB
FNTWM
FNTWS
Type concave, à fixation par boulon
(uniquement les tailles repérées par *)
FNTFB

*3-0.53453~103~56~106~1010~20L+6U+1010910193.23.56.552.5
*4-0.7U+15124.24.586
*5-0.84564~124~67~127~1210~30121212255.25.59.583.5
*6-1.0166.26.511104
8-1.05685~165~89~16-15~30L+8U+201616-32-----
*8-1.259~16208.2914144
10-1.2568106~206~1011~20-2019-38-----
*10-1.511~202510.21118174
12-1.2581012138~228~1112~22-L+10U+252222-44-----
12-1.5
14-1.510121314151610~2510~1314~2520~30L+12U+30252550
16-1.5U+35
18-1.512~2812~1415~28L+142830
22-1.512131415162012~3212~16-L+16U+4532--
26-1.512~3812~18L+19U+5038
Seules les marques identifiées par un * sont disponibles pour le type concave à fixation par boulon (FNTFB).
Pour le type concave à fixation par boulon (FNTFB), si B<d1 est spécifié, la forme de la rotule correspond à celle présentée dans l'illustration ci-dessus, en bas à gauche.
Pour M22 - 1.5 et M26 - 1.5, seuls les types convexe et concave standard sont disponibles.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FNNB3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNNB4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNNB5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNNB6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNNB8-1.0-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNNB8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNNB10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNNB10-1.25-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNNB12-1.5-D[8,​10,​12,​13]-B[8-22/1]-U[15-30/5]
FNNB12-1.25-D[8,​10,​12,​13]-B[8-22/1]-U[15-30/5]
FNNB14-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-25/1]-U[20-30/5]
FNNB16-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-25/1]-U[20-30/5]
FNNB18-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-28/1]-U[20-30/5]
FNNB22-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-32/1]-U[20-30/5]
FNNB26-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-38/1]-U[20-30/5]
FNNM3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNNM4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNNM5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNNM6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNNM8-1.0-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNNM8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNNM10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNNM10-1.25-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNNM12-1.5-D[8,​10,​12,​13]-B[8-22/1]-U[15-30/5]
FNNM12-1.25-D[8,​10,​12,​13]-B[8-22/1]-U[15-30/5]
FNNM14-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-25/1]-U[20-30/5]
FNNM16-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-25/1]-U[20-30/5]
FNNM18-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-28/1]-U[20-30/5]
FNNM22-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-32/1]-U[20-30/5]
FNNM26-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-38/1]-U[20-30/5]
FNNS3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNNS4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-10/1]-U[10-20/5]
FNNS5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNNS6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-12/1]-U[10-30/5]
FNNS8-1.0-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNNS8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-16/1]-U[15-30/5]
FNNS10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNNS10-1.25-D[6,​8,​10]-B[6-20/1]-U[15-30/5]
FNNS12-1.5-D[8,​10,​12,​13]-B[8-22/1]-U[15-30/5]
FNNS12-1.25-D[8,​10,​12,​13]-B[8-22/1]-U[15-30/5]
FNNS14-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-25/1]-U[20-30/5]
FNNS16-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-25/1]-U[20-30/5]
FNNS18-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-28/1]-U[20-30/5]
FNNS22-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-32/1]-U[20-30/5]
FNNS26-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-38/1]-U[20-30/5]
FNTB3-0.5-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]
FNTB4-0.7-D[3,​4,​5]-B[3-5/1]-U[10-20/5]
FNTB5-0.8-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]
FNTB6-1.0-D[4,​5,​6]-B[4-6/1]-U[10-30/5]
FNTB8-1.0-D[5,​6,​8]-B[5-8/1]-U[15-30/5]
FNTB8-1.25-D[5,​6,​8]-B[5-8/1]-U[15-30/5]
FNTB10-1.5-D[6,​8,​10]-B[6-10/1]-U[15-30/5]
FNTB10-1.25-D[6,​8,​10]-B[6-10/1]-U[15-30/5]
FNTB12-1.5-D[8,​10,​12,​13]-B[8-11/1]-U[15-30/5]
FNTB12-1.25-D[8,​10,​12,​13]-B[8-11/1]-U[15-30/5]
FNTB14-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-13/1]-U[20-30/5]
FNTB16-1.5-D[10,​12,​13,​14,​15,​16]-B[10-13/1]-U[20-30/5]
FNTB18-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-14/1]-U[20-30/5]
FNTB22-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-16/1]-U[20-30/5]
FNTB26-1.5-D[12,​13,​14,​15,​16,​20]-B[12-18/1]-U[20-30/5]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Taille de filetage M
(mm)
Pas de filetage
(mm)
Matériau Méthode de finition B
(mm)
D
(mm)
U
(mm)

-

1 8 jours 10ConvexeM30.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir3 ~ 103 ~ 510 ~ 20

-

1 8 jours 10ConvexeM40.7[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir3 ~ 103 ~ 510 ~ 20

-

1 8 jours 10ConvexeM50.8[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir4 ~ 124 ~ 610 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM61[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir4 ~ 124 ~ 610 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM81[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 165 ~ 815 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM81.25[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 165 ~ 815 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM101.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM101.25[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM121.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir8 ~ 228 ~ 1315 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM121.25[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir8 ~ 228 ~ 1315 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM141.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 2510 ~ 1620 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM161.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 2510 ~ 1620 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM181.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 2812 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM221.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 3212 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM261.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 3812 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM30.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel3 ~ 103 ~ 510 ~ 20

-

1 8 jours 10ConvexeM40.7[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel3 ~ 103 ~ 510 ~ 20

-

1 8 jours 10ConvexeM50.8[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel4 ~ 124 ~ 610 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM61[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel4 ~ 124 ~ 610 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM81[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel5 ~ 165 ~ 815 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM81.25[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel5 ~ 165 ~ 815 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM101.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM101.25[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM121.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8 ~ 228 ~ 1315 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM121.25[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8 ~ 228 ~ 1315 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM141.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel10 ~ 2510 ~ 1620 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM161.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel10 ~ 2510 ~ 1620 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM181.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel12 ~ 2812 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM221.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel12 ~ 3212 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM261.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel12 ~ 3812 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM30.5EN 1.4301 Equiv.Non fourni3 ~ 103 ~ 510 ~ 20

-

1 8 jours 10ConvexeM40.7EN 1.4301 Equiv.Non fourni3 ~ 103 ~ 510 ~ 20

-

1 8 jours 10ConvexeM50.8EN 1.4301 Equiv.Non fourni4 ~ 124 ~ 610 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM61EN 1.4301 Equiv.Non fourni4 ~ 124 ~ 610 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM81EN 1.4301 Equiv.Non fourni5 ~ 165 ~ 815 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM81.25EN 1.4301 Equiv.Non fourni5 ~ 165 ~ 815 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM101.5EN 1.4301 Equiv.Non fourni6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30

-

1 11 jours 10ConvexeM101.25EN 1.4301 Equiv.Non fourni6 ~ 206 ~ 1015 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM121.5EN 1.4301 Equiv.Non fourni8 ~ 228 ~ 1315 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM121.25EN 1.4301 Equiv.Non fourni8 ~ 228 ~ 1315 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM141.5EN 1.4301 Equiv.Non fourni10 ~ 2510 ~ 1620 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM161.5EN 1.4301 Equiv.Non fourni10 ~ 2510 ~ 1620 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM181.5EN 1.4301 Equiv.Non fourni12 ~ 2812 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM221.5EN 1.4301 Equiv.Non fourni12 ~ 3212 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 jours 10ConvexeM261.5EN 1.4301 Equiv.Non fourni12 ~ 3812 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 jours 10ConcaveM30.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir3 ~ 53 ~ 510 ~ 20

-

1 8 jours 10ConcaveM40.7[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir3 ~ 53 ~ 510 ~ 20

-

1 8 jours 10ConcaveM50.8[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir4 ~ 64 ~ 610 ~ 30

-

1 8 jours 10ConcaveM61[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir4 ~ 64 ~ 610 ~ 30

-

1 8 jours 10ConcaveM81[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 85 ~ 815 ~ 30

-

1 8 jours 10ConcaveM81.25[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 85 ~ 815 ~ 30

-

1 8 jours 10ConcaveM101.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir6 ~ 106 ~ 1015 ~ 30

-

1 8 jours 10ConcaveM101.25[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir6 ~ 106 ~ 1015 ~ 30

-

1 8 jours 10ConcaveM121.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir8 ~ 118 ~ 1315 ~ 30

-

1 8 jours 10ConcaveM121.25[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir8 ~ 118 ~ 1315 ~ 30

-

1 8 jours 10ConcaveM141.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 1310 ~ 1620 ~ 30

-

1 8 jours 10ConcaveM161.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 1310 ~ 1620 ~ 30

-

1 8 jours 10ConcaveM181.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 1412 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 jours 10ConcaveM221.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 1612 ~ 2020 ~ 30

-

1 8 jours 10ConcaveM261.5[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 1812 ~ 2020 ~ 30

Loading...

Informations de base

Méthode de montage Taraudée Accessoires inclus Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique