Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire Écrou hexagonal (filetage à pas à droite/gauche, pour chaque pièce) | |
Matériau | Traitement de surface | |||
LBGBF | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | EN 1.0038 Équiv. | Chrome brillant trivalent |
LBGF | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ||
SLBGF | EN 1.4301 équiv. | - | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | L |
LBMBF5 | - | 225 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | L1 | ℓ | ℓ1 | B | (C) | Prix unitaire | |||||||||||||||
LBGBF (oxydé noir) | LBGF (placage autocatalytique au nickel) | SLBGF (EN 1.4301 équiv.) | ||||||||||||||||||||
Type | M (normal) | L mini. à 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | L mini. à 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | L mini. à 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | ||||||
LBGBF LBGF SLBGF | 3 | 40~300 | 15 | 14 | 9 | 6 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4 | 50~400 | 20 | 18 | 12 | 7 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
5 | 60~600 | 25 | 23 | 16 | 8 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6 | 70~600 | 30 | 28 | 18 | 10 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8 | 90~1000 | 40 | 37 | 24 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
10 | 110~1000 | 50 | 47 | 30 | 17 | 19.6 | ||||||||||||||||
12 | 130~1000 | 60 | 56 | 36 | 19 | 21.9 | ||||||||||||||||
14 | 130~1000 | 60 | 56 | 36 | 21 | 24.1 | ||||||||||||||||
16 | 170~1000 | 80 | 76 | 48 | 24 | 27.7 | ||||||||||||||||
18 | 170~1000 | 80 | 76 | 56 | 27 | 31.2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LBGBF3-[40-300/1] |
LBGBF4-[50-400/1] |
LBGBF5-[60-600/1] |
LBGBF6-[70-600/1] |
LBGBF8-[90-1000/1] |
LBGBF10-[110-1000/1] |
LBGBF12-[130-1000/1] |
LBGBF14-[130-1000/1] |
LBGBF16-[170-1000/1] |
LBGBF18-[170-1000/1] |
LBGF3-[40-300/1] |
LBGF4-[50-400/1] |
LBGF5-[60-600/1] |
LBGF6-[70-600/1] |
LBGF8-[90-1000/1] |
LBGF10-[110-1000/1] |
LBGF12-[130-1000/1] |
LBGF14-[130-1000/1] |
LBGF16-[170-1000/1] |
LBGF18-[170-1000/1] |
SLBGF3-[40-300/1] |
SLBGF4-[50-400/1] |
SLBGF5-[60-600/1] |
SLBGF6-[70-600/1] |
SLBGF8-[90-1000/1] |
SLBGF10-[110-1000/1] |
SLBGF12-[130-1000/1] |
SLBGF14-[130-1000/1] |
SLBGF16-[170-1000/1] |
SLBGF18-[170-1000/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | Filetage nominal M (mm) | Longueur totale L (mm) | Longueur fileté L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 3 | 40 ~ 300 | 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | 50 ~ 400 | 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 60 ~ 600 | 25 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 70 ~ 600 | 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 90 ~ 1000 | 40 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 110 ~ 1000 | 50 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 130 ~ 1000 | 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 | 130 ~ 1000 | 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | 170 ~ 1000 | 80 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 18 | 170 ~ 1000 | 80 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 3 | 40 ~ 300 | 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 50 ~ 400 | 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 60 ~ 600 | 25 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 70 ~ 600 | 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 90 ~ 1000 | 40 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 110 ~ 1000 | 50 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 130 ~ 1000 | 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 14 | 130 ~ 1000 | 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 16 | 170 ~ 1000 | 80 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 18 | 170 ~ 1000 | 80 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 3 | 40 ~ 300 | 15 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 4 | 50 ~ 400 | 20 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 5 | 60 ~ 600 | 25 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 6 | 70 ~ 600 | 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 8 | 90 ~ 1000 | 40 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 10 | 110 ~ 1000 | 50 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 12 | 130 ~ 1000 | 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 14 | 130 ~ 1000 | 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 16 | 170 ~ 1000 | 80 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 18 | 170 ~ 1000 | 80 |
Loading...
Type | Une extrémité filetée et une extrémité taraudée | Type à dimensions L, F | Dimension L configurable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Filetage nominal M(mm)
Longueur totale L(mm)
Longueur fileté L1(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles