Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire Écrou hexagonal (filetage à pas à droite/gauche, pour chaque pièce) | |
Matériau | Traitement de surface | |||
LBMBF | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | EN 1.0038 Équiv. | Chrome brillant trivalent |
LBMFN | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ||
SLBMFN | EN 1.4301 équiv. | - | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | L |
LBMBF5 | - | 225 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | ℓ | B | (C) | Prix unitaire | |||||||||||||||
LBMBF (oxydé noir) | LBMFN (placage autocatalytique au nickel) | SLBMFN (EN 1.4301 équiv.) | ||||||||||||||||||
Type | M (normal) | L mini. à 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | L mini. à 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | L mini. à 200 | L201 ~400 | L401 ~600 | L601 ~800 | L801 ~1000 | ||||
LBMBF LBMFN SLBMFN SLBMFN est disponible pour M3 ~ 18 uniquement. | 3 | 20~300 | 9 | 6 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4 | 30~400 | 12 | 7 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
5 | 40~600 | 16 | 8 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6 | 50~600 | 18 | 10 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
8 | 60~1000 | 24 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
10 | 70~1000 | 30 | 17 | 19.6 | ||||||||||||||||
12 | 80~1000 | 36 | 19 | 21.9 | ||||||||||||||||
14 | 80~1000 | 36 | 21 | 24.1 | ||||||||||||||||
16 | 100~1000 | 48 | 24 | 27.7 | ||||||||||||||||
18 | 120~1000 | 56 | 27 | 31.2 | ||||||||||||||||
20 | 130~1000 | 60 | 30 | 34.6 | - | - | - | - | - | |||||||||||
22 | 140~1000 | 66 | 32 | 36.9 | - | - | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LBMBF3-[20-300/1] |
LBMBF4-[30-400/1] |
LBMBF5-[40-600/1] |
LBMBF6-[50-600/1] |
LBMBF8-[60-1000/1] |
LBMBF10-[70-1000/1] |
LBMBF12-[80-1000/1] |
LBMBF14-[80-1000/1] |
LBMBF16-[100-1000/1] |
LBMBF18-[120-1000/1] |
LBMBF20-[130-1000/1] |
LBMBF22-[140-1000/1] |
LBMFN3-[20-300/1] |
LBMFN4-[30-400/1] |
LBMFN5-[40-600/1] |
LBMFN6-[50-600/1] |
LBMFN8-[60-1000/1] |
LBMFN10-[70-1000/1] |
LBMFN12-[80-1000/1] |
LBMFN14-[80-1000/1] |
LBMFN16-[100-1000/1] |
LBMFN18-[120-1000/1] |
LBMFN20-[130-1000/1] |
LBMFN22-[140-1000/1] |
SLBMFN3-[20-300/1] |
SLBMFN4-[30-400/1] |
SLBMFN5-[40-600/1] |
SLBMFN6-[50-600/1] |
SLBMFN8-[60-1000/1] |
SLBMFN10-[70-1000/1] |
SLBMFN12-[80-1000/1] |
SLBMFN14-[80-1000/1] |
SLBMFN16-[100-1000/1] |
SLBMFN18-[120-1000/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | Filetage nominal M (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 3 | 20 ~ 300 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | 30 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 40 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 50 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 60 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 70 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 18 | 120 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | 130 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 22 | 140 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 3 | 20 ~ 300 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 4 | 30 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 40 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 50 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 60 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 70 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 14 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 16 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 18 | 120 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | 130 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 22 | 140 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 3 | 20 ~ 300 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 4 | 30 ~ 400 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 5 | 40 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 6 | 50 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 8 | 60 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 10 | 70 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 12 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 14 | 80 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 16 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 18 | 120 ~ 1000 |
Loading...
Type | Filetage femelle aux deux extrémités | Type à dimensions L, F | Dimension L configurable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Filetage nominal M(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles