Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
CLKB | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (EN 1.7220 équiv.) |
CLKM | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (EN 1.4301 équiv.) | |
CLKS | EN 1.4301 équiv. | - | |
CLKA | Alliage d'aluminium série 6000 | - |
Référence pièce | - | d | - | L |
CLKB8 CLKWM20 | - - | 6 16 | - - | 100 100 |
D | d | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | |
5 | L+16 | L+17 | L+18 | ||||||||||
6 | L+17 | L+18 | L+19 | L+20 | |||||||||
8 | L+21 | L+22 | L+23 | L+24 | |||||||||
10 | L+22 | L+23 | L+24 | L+25 | L+27 | ||||||||
12 | L+23 | L+24 | L+25 | L+27 | L+30 | ||||||||
14 | L+27 | L+28 | L+29 | L+31 | L+32 | ||||||||
15 | L+27 | L+28 | L+30 | L+32 | L+34 | L+35 | |||||||
16 | L+30 | L+31 | L+33 | L+34 | L+35 | L+36 | |||||||
18 | L+32 | L+33 | L+35 | L+36 | L+37 | L+38 | L+40 | ||||||
20 | L+32 | L+34 | L+35 | L+36 | L+37 | L+38 | L+40 | L+42 | |||||
25 | L+36 | L+37 | L+38 | L+39 | L+40 | L+42 | L+44 | L+48 |
Référence pièce | Sélection d | L Incrément de 1mm | T | W | F | G | Vis fournie M | d1 | Prix unitaire | ||||||||||||||||||||
CLKB | CLKM | CLKS | CLKA | ||||||||||||||||||||||||||
Type | DH7 | L mini. à 90 | L91~150 | L mini. à 90 | L91~150 | L mini. à 90 | L91~150 | L mini. à 90 | L91~150 | ||||||||||||||||||||
CLKB CLKM CLKS CLKA | 5 | 3 | 4 | 5 | 10~100 | 6 | 10 | 11 | 6 | M4-10 | 4.5 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15~150 | 10 | 12 | 14 | 8 | M6-12 | 6.6 | ||||||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 15 | 9 | M6-15 | ||||||||||||||||||||
12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20~150 | 12 | 18 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||
14 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 22 | 18 | 12 | M6-20 | ||||||||||||||||||||
15 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
16 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 30~150 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||
18 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 25 | 22 | 15 | M6-25 | ||||||||||||||||||
20 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 40~150 | 15 | 28 | M8-25 | 9 | ||||||||||||||||
25 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 32 | 25 | 18 | M8-30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CLKA5-[3,4,5]-[10-100/1] |
CLKA6-[3,4,5,6]-[10-100/1] |
CLKA8-[4,5,6,8]-[15-150/1] |
CLKA10-[4,5,6,8,10]-[15-150/1] |
CLKA12-[5,6,8,10,12]-[20-150/1] |
CLKA14-[6,8,10,12,14]-[20-150/1] |
CLKA15-[6,8,10,12,14,15]-[20-150/1] |
CLKA16-[8,10,12,14,15,16]-[30-150/1] |
CLKA18-[8,10,12,14,15,16,18]-[30-150/1] |
CLKA20-[8,10,12,14,15,16,18,20]-[40-150/1] |
CLKA25-[10,12,14,15,16,18,20,25]-[40-150/1] |
CLKB5-[3,4,5]-[10-100/1] |
CLKB6-[3,4,5,6]-[10-100/1] |
CLKB8-[4,5,6,8]-[15-150/1] |
CLKB10-[4,5,6,8,10]-[15-150/1] |
CLKB12-[5,6,8,10,12]-[20-150/1] |
CLKB14-[6,8,10,12,14]-[20-150/1] |
CLKB15-[6,8,10,12,14,15]-[20-150/1] |
CLKB16-[8,10,12,14,15,16]-[30-150/1] |
CLKB18-[8,10,12,14,15,16,18]-[30-150/1] |
CLKB20-[8,10,12,14,15,16,18,20]-[40-150/1] |
CLKB25-[10,12,14,15,16,18,20,25]-[40-150/1] |
CLKM5-[3,4,5]-[10-100/1] |
CLKM6-[3,4,5,6]-[10-100/1] |
CLKM8-[4,5,6,8]-[15-150/1] |
CLKM10-[4,5,6,8,10]-[15-150/1] |
CLKM12-[5,6,8,10,12]-[20-150/1] |
CLKM14-[6,8,10,12,14]-[20-150/1] |
CLKM15-[6,8,10,12,14,15]-[20-150/1] |
CLKM16-[8,10,12,14,15,16]-[30-150/1] |
CLKM18-[8,10,12,14,15,16,18]-[30-150/1] |
CLKM20-[8,10,12,14,15,16,18,20]-[40-150/1] |
CLKM25-[10,12,14,15,16,18,20,25]-[40-150/1] |
CLKS5-[3,4,5]-[10-100/1] |
CLKS6-[3,4,5,6]-[10-100/1] |
CLKS8-[4,5,6,8]-[15-150/1] |
CLKS10-[4,5,6,8,10]-[15-150/1] |
CLKS12-[5,6,8,10,12]-[20-150/1] |
CLKS14-[6,8,10,12,14]-[20-150/1] |
CLKS15-[6,8,10,12,14,15]-[20-150/1] |
CLKS16-[8,10,12,14,15,16]-[30-150/1] |
CLKS18-[8,10,12,14,15,16,18]-[30-150/1] |
CLKS20-[8,10,12,14,15,16,18,20]-[40-150/1] |
CLKS25-[10,12,14,15,16,18,20,25]-[40-150/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | Diam. du trou de liaison D (Ø) | L (mm) | d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 6000 | Non fourni | 5 | 10 ~ 100 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 6000 | Non fourni | 6 | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 6000 | Non fourni | 8 | 15 ~ 150 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 6000 | Non fourni | 10 | 15 ~ 150 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 6000 | Non fourni | 12 | 20 ~ 150 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 6000 | Non fourni | 14 | 20 ~ 150 | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 6000 | Non fourni | 15 | 20 ~ 150 | 6 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 6000 | Non fourni | 16 | 30 ~ 150 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 6000 | Non fourni | 18 | 30 ~ 150 | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 6000 | Non fourni | 20 | 40 ~ 150 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | Alliage d'aluminium série 6000 | Non fourni | 25 | 40 ~ 150 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 10 ~ 100 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 15 ~ 150 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 15 ~ 150 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 20 ~ 150 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 14 | 20 ~ 150 | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | 20 ~ 150 | 6 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 16 | 30 ~ 150 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 18 | 30 ~ 150 | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | 40 ~ 150 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | 40 ~ 150 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 5 | 10 ~ 100 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 6 | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 8 | 15 ~ 150 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | 15 ~ 150 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 12 | 20 ~ 150 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 14 | 20 ~ 150 | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 | 20 ~ 150 | 6 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 16 | 30 ~ 150 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 18 | 30 ~ 150 | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | 40 ~ 150 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 | 40 ~ 150 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 5 | 10 ~ 100 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 6 | 10 ~ 100 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 8 | 15 ~ 150 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 10 | 15 ~ 150 | 4 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 12 | 20 ~ 150 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 14 | 20 ~ 150 | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 15 | 20 ~ 150 | 6 ~ 15 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 16 | 30 ~ 150 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 18 | 30 ~ 150 | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 | 40 ~ 150 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 25 | 40 ~ 150 | 10 ~ 25 |
Loading...
Type | Type standard pour roulements d'extrémité de tige |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Diam. du trou de liaison D(Ø)
L(mm)
d(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles