Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
CTKB | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Goupille x1 (EN 1.1191 équiv. Placage autocatalytique au nickel 40 ~ 45HRC) Arbres pivots x 2 (acier à ressort) |
CTKM | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce |
CFKPB32 CTKB20 |
Référence pièce | *A | B | *CL | *L1 | Cd | CH | CS | H | Ct | CA | CQ | CB | CW | CT | CP | C | d | Prix unitaire | ||
Type | D.I. du tube (mm) | CTKB | CTKM | |||||||||||||||||
CTKB CTKM | 12 | 56(45.5) | 22 | 50.0(39.5) | 14(3.5) | 5 | 14 | 6 | 7 | 4 | 25 | 15.5 | 5 | 10 | - | 12 | C2 | 4.5 | ||
16 | 58.5(46.5) | 22 | 52.5(40.5) | 15.5(3.5) | 5 | 15 | 6 | 10 | 4 | 29 | 20 | 6.5 | 12 | - | 14 | C2 | 4.5 | |||
20 | 75(61) | 29.5 | 66.0(52.0) | 18.5(4.5) | 8 | 18 | 9 | 12 | 5 | 36 | 25.5 | 8 | 16 | - | 20 | C3 | 6.5 | |||
25 | 85(67.5) | 32.5 | 75.0(57.5) | 22.5(5) | 10 | 20 | 10 | 14 | 5 | 40 | 28 | 10 | 20 | - | 24 | C3 | 6.5 | |||
32 | 91.5(70) | 33 | 81.5(60.0) | 28.5(7) | 10 | 20 | 10 | 14 | 5 | 45 | 34 | 18 | 36 | 20 | - | - | 6.5 | |||
40 | 100(78.5) | 39.5 | 90(68.5) | 28.5(7) | 10 | 22 | 10 | 14 | 6 | 52 | 40 | 18 | 36 | 20 | - | C5 | 6.5 | |||
50 | 116(90.5) | 40.5 | 102(76.5) | 33.5(8) | 14 | 28 | 14 | 20 | 7 | 64 | 50 | 22 | 44 | 28 | - | C8 | 8.5 |
N° | Dd9 | d | L2 | L3 | N | M | Bague de retenue | |||
12 | 5 | -0.030 -0.060 | 4.8 | 0 - 0.04 | 10.2 | 14.6 | 2.2 | 0.7 | + 0.10 0 | Type C pour l'arbre 5 |
16 | 12.2 | 16.6 | ||||||||
20 | 8 | -0.040 -0.076 | 7.6 | 0 - 0.06 | 16.2 | 21 | 2.4 | 0.9 | + 0.10 0 | Type C pour l'arbre 8 |
25 | 10 | -0.040 -0.076 | 9.6 | 0 - 0.09 | 20.2 | 25.6 | 2.7 | 1.15 | + 0.14 0 | Type C pour l'arbre 10 |
32 | 36.2 | 41.6 | ||||||||
40 | ||||||||||
50 | 14 | -0.050 -0.093 | 13.4 | 0 - 0.11 | 44.2 | 50.6 | 3.2 | Type C pour l'arbre 14 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CTKB12 |
CTKB16 |
CTKB20 |
CTKB25 |
CTKB32 |
CTKB40 |
CTKB50 |
CTKM12 |
CTKM16 |
CTKM20 |
CTKM25 |
CTKM32 |
CTKM40 |
CTKM50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de finition | D.I. du tube (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 12 | |
32.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 16 | |
35.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 20 | |
37.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 25 | |
52.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 32 | |
63.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 40 | |
71.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Revêtement oxydé noir | 50 | |
33.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 12 | |
36.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 16 | |
38.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
41.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
58.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 32 | |
67.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 40 | |
78.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 50 |
Loading...
Type | Bro- | Matériau | EN 1.1191 Equiv. | Type | Support de montage de chape en U |
---|
Configurer
Propriétés de base
Méthode de finition
D.I. du tube(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles