Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
• Petits cylindres | Référence pièce | - | Course St |
MSCFA6 | - | 10 |
• Capteurs pour cylindres | Référence pièce |
MD14L1 |
D.I. du tube (mm) | A | A1 | B | B1 | C | C1 | D | E | GA | GB | H | H1 | J | K | L | MA | MM | NN | P | Q | QA | R | S | T | Z |
6 | 7 | - | 13 | 5.5 | 22 | 6.4 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 1.8 | 10 | 17 | - | M5x0.8 | M3x0.5 | M3x0.5 profondeur 5 | 3.2 | - | - | 7 | 33 | Contre-alésage Ø6 profondeur 4.8 | 46 |
10 | 10 | - | 15 | 7 | 24 | 8.1 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 2.4 | 11 | 18 | - | M5x0.8 | M4x0.7 | M3x0.5 profondeur 5 | 3.2 | - | - | 9 | 36 | Contre-alésage Ø6, profondeur 5 | 52 |
16 | 11 | 12.5 | 20 | 8 | 32 | 9.2 | 6 | 7 | 16.5 | 11.5 | 16 | 4 | 14 | 25 | 5 | M5x0.8 | M5x0.8 | M4x0.7 profondeur 6 | 4.5 | 4 | 2 | 12 | 40 | Contre-alésage Ø7.6, profondeur 6.5 | 56 |
20 | 12 | 14 | 26 | 10 | 40 | 11.5 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 5 | 16 | 30 | 6 | M5x0.8 | M6x1.0 | M5x0.8 profondeur 8 | 5.2 | 9 | 4.5 | 16 | 46 | Contre-alésage Ø9.3, profondeur 8 | 65 |
25 | 15.5 | 18 | 32 | 13 | 50 | 15 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 5 | 20 | 38 | 8 | M5x0.8 | M8x1.25 | M5x0.8 profondeur 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 20 | 50 | Contre-alésage Ø9.3, profondeur 9 | 73 |
32 | 19.5 | 22 | 40 | 17 | 62 | 19.6 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 6 | 24 | 48 | 10 | Rc1/8 | M10x1.25 | M6x1.0 profondeur 9 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 24 | 52 | Contre-alésage Ø11, profondeur 11.5 | 79 |
Référence pièce | Course St (mm) Sélection | Prix du corps | |||||||
Type | D.I. du tube (mm) | Course St (mm) | |||||||
10 | 20 | 30 | 50 | ||||||
MSCFA | 6 | 10 | 20 | 30 | - | ||||
10 | - | ||||||||
16 | - | ||||||||
20 | 10 | 20 | 30 | 50 | |||||
25 | |||||||||
32 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. du cylindre (Ø) | Course (St) (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 10 | 0.12~0.7 | |
39.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 20 | 0.12~0.7 | |
39.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 30 | 0.12~0.7 | |
41.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 10 | 0.06~0.7 | |
42.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 20 | 0.06~0.7 | |
42.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 30 | 0.06~0.7 | |
49.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 10 | 0.06~0.7 | |
50.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 20 | 0.06~0.7 | |
50.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 30 | 0.06~0.7 | |
50.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 10 | 0.05~0.7 | |
51.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 20 | 0.05~0.7 | |
51.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 30 | 0.05~0.7 | |
53.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 50 | 0.05~0.7 | |
57.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 10 | 0.05~0.7 | |
58.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 20 | 0.05~0.7 | |
58.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 30 | 0.05~0.7 | |
62.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 50 | 0.05~0.7 | |
66.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 10 | 0.05~0.7 | |
69.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 20 | 0.05~0.7 | |
69.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 30 | 0.05~0.7 | |
74.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 50 | 0.05~0.7 |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Type à double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tige simple | Forme du corps principal | Petit |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(℃) | 5::60 |
Verrouillage d'extrémité | Non fourni | Soupapes | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. du cylindre(Ø)
Course (St)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles