Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Course |
MSPCB6 | - | 30 |
D.I. du tube (mm) | A | AL | B | B1 | B2 | C | C1 | C2 | F | H | H1 | H2 | LB | MM | NN | Z | ZA | ZZ |
6 | - | - | - | 5.5 | 8 | - | 6.4 | 9.2 | - | - | 2.4 | 4 | - | M3x0.5 | M6x1.0 | - | - | - |
10 | - | - | 12 | 7 | 11 | 14 | 8.1 | 12.7 | - | - | 3.2 | 4 | 15 | M4x0.7 | M8x1.0 | - | - | - |
16 | - | - | 18 | 8 | 14 | 20 | 9.2 | 16.2 | - | - | 4 | 4 | 23 | M5x0.8 | M10x1.0 | - | - | - |
20 | 20 | 18 | - | 13 | 30 | 28 | 15 | 34.6 | 12 | 38 | 5 | 6 | 38.4 | M8x1.25 | M22x1.5 | 129 | 23 | 131 |
25 | 22 | 20 | - | 17 | 30 | 33.5 | 19.6 | 34.6 | 15 | 49 | 6 | 6 | 39.9 | M10x1.25 | M22x1.5 | 140 | 34 | 142 |
32 | 22 | 20 | - | 17 | 32 | 37.5 | 19.6 | 37 | 18 | 52 | 6 | 8 | 50 | M10x1.25 | M24x2.0 | 146 | 27 | 155 |
Référence pièce | Course St (mm) | MSPCB Prix unitaire | MSPCN Prix unitaire | |||||||||||||
Type | D.I. du tube (mm) | Course (mm) | Course (mm) | |||||||||||||
15 | 25 | 30 | 45 | 50 | 60 | 100 | 15 | 25 | 30 | 45 | 50 | 60 | 100 | |||
(cylindre+support) MSPCB (cylindre uniquement) MSPCN | 6 | 15 30 45 60 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 15 30 45 60 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
16 | 15 30 45 60 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
20 | 15 25 50 100 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
25 | 15 25 50 100 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
32 | 15 25 50 100 | - | - | - | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. du cylindre (Ø) | Course (St) (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 15 | 0.12~0.7 | Supports | |
29.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 30 | 0.12~0.7 | Supports | |
30.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 45 | 0.12~0.7 | Supports | |
30.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 60 | 0.12~0.7 | Supports | |
33.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 15 | 0.06~0.7 | Supports | |
33.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 30 | 0.06~0.7 | Supports | |
36.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 45 | 0.06~0.7 | Supports | |
36.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 60 | 0.06~0.7 | Supports | |
39.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 15 | 0.06~0.7 | Supports | |
39.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 30 | 0.06~0.7 | Supports | |
40.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 45 | 0.06~0.7 | Supports | |
40.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 60 | 0.06~0.7 | Supports | |
58.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 15 | 0.06~0.7 | Supports | |
58.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 25 | 0.06~0.7 | Supports | |
60.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 50 | 0.06~0.7 | Supports | |
64.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 100 | 0.06~0.7 | Supports | |
66.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 15 | 0.06~0.7 | Supports | |
66.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 25 | 0.06~0.7 | Supports | |
69.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 50 | 0.06~0.7 | Supports | |
74.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 100 | 0.06~0.7 | Supports | |
69.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 15 | 0.06~0.7 | Supports | |
69.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 25 | 0.06~0.7 | Supports | |
72.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 50 | 0.06~0.7 | Supports | |
77.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 100 | 0.06~0.7 | Supports | |
25.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 15 | 0.12~0.7 | Non fourni | |
25.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 30 | 0.12~0.7 | Non fourni | |
26.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 45 | 0.12~0.7 | Non fourni | |
26.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 60 | 0.12~0.7 | Non fourni | |
29.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 15 | 0.06~0.7 | Non fourni | |
29.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 30 | 0.06~0.7 | Non fourni | |
32.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 45 | 0.06~0.7 | Non fourni | |
32.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 60 | 0.06~0.7 | Non fourni | |
35.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 15 | 0.06~0.7 | Non fourni | |
35.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 30 | 0.06~0.7 | Non fourni | |
36.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 45 | 0.06~0.7 | Non fourni | |
36.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | 60 | 0.06~0.7 | Non fourni | |
51.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 15 | 0.06~0.7 | Non fourni | |
51.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 25 | 0.06~0.7 | Non fourni | |
54.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 50 | 0.06~0.7 | Non fourni | |
58.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 100 | 0.06~0.7 | Non fourni | |
59.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 15 | 0.06~0.7 | Non fourni | |
59.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 25 | 0.06~0.7 | Non fourni | |
61.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 50 | 0.06~0.7 | Non fourni | |
66.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | 100 | 0.06~0.7 | Non fourni | |
61.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 15 | 0.06~0.7 | Non fourni | |
61.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 25 | 0.06~0.7 | Non fourni | |
63.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 50 | 0.06~0.7 | Non fourni | |
68.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 32 | 100 | 0.06~0.7 | Non fourni |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Type à double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tige simple | Forme du corps principal | Style de stylo |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(℃) | 5::60 |
Verrouillage d'extrémité | Non fourni | Soupapes | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. du cylindre(Ø)
Course (St)(mm)
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles